Tankvision
Gerenciamento de inventário
Tank Scanner NXA820

Tankvision NXA820 ©Endress+Hauser
Tankvision aplicação NXA820 ©Endress+Hauser

Obtém dados a partir de instrumentos de campo

O Tank Scanner NXA820 escaneia parâmetros a partir de indicadores do tanque e executa cálculos nele como uma parte do Tankvision. Tankvision é um sistema de inventário de tanque operado por um navegador de rede padrão e não demanda software registrado ou custos de licenciamento. Tankvision é baseado em uma arquitetura distribuída em uma rede de área local (LAN). Devido a sua estrutura modular, é idealmente adequado para tank farms pequenas com apenas alguns tanques, mas também para grandes refinarias com centenas de tanques.

  • Benefícios

    • Um sistema de operação industrial robusto com software integrado assegura alta estabilidade e disponibilidade

    • Certificado para aplicações de transferência de custódia de acordo com NMi e PTB

    • Projeto modular; facilmente ajustável a qualquer aplicação;...

  • Campo de aplicação

    Escaneia parâmetros a partir de indicadores do tanque e executa cálculos nele. Adequado para tank farms pequenas com apenas alguns tanques, mas também para grandes refinarias com centenas de tanques.

    • Temperatura ambiente: -40 a +60°C (-40 a +140°F)

    • ...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Level radar

  • Function

    Tank Scanner

    Acquires data from Field Instruments (15 Tanks with Modbus or WM550 protocols and 10 with the V1 protocol). The inbuild web server enables the user to visualize the incoming data as well as the calculated values and configure the device.

  • Input

    Modbus RS485; V1; WM550

  • Output

    Ethernet; OPC DA Server (installed on a separate PC)

  • Relay output signal type

    Status relais with switching power:

    – 25 VDC, 100 W

    – 250 VAC, 4 A, 1000VA

  • Power supply

    AC: 90...250 VAC

    DC: 10.5...32 VDC

  • Dimensions (WxHxD)

    150x104x140 mm (5.9x4.1x5.5 in)

  • Configuration

    Via web server

  • Measuring principle

    Level radar

  • Characteristic / Application

    Tank Scanner

    Acquires data from field Instruments (15 tanks with Modbus or WM550 protocols and 10 with the V1 protocol). The inbuild web server enables the user to visualize the incoming data as well as the calculated values and configure the device.

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71071922

      Terminal set NXA820/821/822

      Consists of: 1x terminal 2-pole, 16A. 2x terminal 3-pole, 16A. 1x terminal 3-pole, 12A. 1x terminal 4-pole, 12A. Usage: NXA820/NXA821/NXA822.

    • Order code 71354876

      PC board power supply AC

      Usage: FMU90/FMU95, NXA20, NXA820/NXA821/NXA822.