Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

RN221N
Barreira ativa com diagnóstico HART® opcional

Barreira ativa RN221N ©Endress+Hauser
Barreira ativa RN221N ©Endress+Hauser

Barreira ativa com a fonte de alimentação para uma separação segura das correntes de circuito de 4 a 20 mA

A barreira ativa RN221N alimenta, por exemplo, um transmissor com alimentação, se necessário na área Ex também, e transmite o sinal isolado galvanicamente. Com o monitoramento HART® disponível como opcional, é possível monitorar o status do transmissor. Se surgir um erro, um relé na RN221N envia um alarme. O relé deve ser ativamente desligado. Desta forma, é fácil localizar até mesmo os erros que ocorrem muito rapidamente.

Seleção rápida

Escolha uma das opções sugeridas
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuração individual

Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
  • Benefícios

    • Ampla gama de fonte de alimentação, fonte de alimentação flexível

    • Invólucro compacto lado a lado para trilho DIN

    • Aprovações Ex internacionais; aprovação marinha

    • Transmissão HART® bidirecional. Soquetes de comunicação para ajuste do sensor HART®. Avaliação...

  • Campo de aplicação

    • Isolamento galvânico de circuitos de corrente de 4 a 20 mA

    • Remova os circuitos de malhas grandes

    • Alimentação de transmissores de 2 fios

    • Monitoração de transmissores SMART com sistema de aviso precoce

    • Alimentação do sensor intrinsecamente segura para área Ex

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Power supply

  • Function

    Active barrier with power supply for safe seperation of 4...20 mA current circuit

  • Certification

    ATEX II(1)GD(Ex ia)IIC

    FM USA IS

    FM USA NI

    CSA IS

    CSA NI

    IECEx Ex ia

    TIIS Ex ia

    GOST Ex i

    Marine approval

    SIL

    Hygenic WHG

  • Input

    1 x analog 4...20 mA

  • Output

    1 x analog 4...20 mA

  • Relay output

    1 x no contact

  • Auxiliary power supply / Loop power supply

    20...250 V DC/AC

  • Dimensions (wxhxd)

    22.5 x 110 x 112 mm

    (0.89" x 4.33" x 4.41")

  • Operation

    HART

  • Measuring principle

    Active barrier

  • Measuring principle

    Power supply

  • Function

    Active barrier with power supply for safe seperation of 4...20 mA current circuit

  • Loop power supply

    20...250 V DC/AC

  • Power Supply

    Not defined

  • Auxiliary power supply / Loop power supply

    20...250 V DC/AC

  • Input

    1 x analog 4...20 mA

  • Output

    1 x analog 4...20 mA

  • Software functions

    Not defined

  • Certificates

    ATEX II(1)GD(Ex ia)IIC

    FM USA IS

    FM USA NI

    CSA IS

    CSA NI

    IECEx Ex ia

    GOST Ex i

    Marine approval

    SIL

    Hygienic WHG

  • SIL

    Not defined

  • Operation

    HART

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
  • Predecessor