Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Fieldgate FXA520

Fieldgate FXA520- Gateway for remote monitoring ©Endress+Hauser

Esse produto não está mais disponível.

Verifique a nova geração na seção do predecessor / sucessor ou entre em contato com a Endress+Hauser local.

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Fieldgate

  • Function

    Ethernet/HART gateway with integrated Web-Server

  • Input

    2x 4...20 mA/HART inputs

  • Output

    Ethernet 10Base-T/100Base-TX, analog modem, GSM/GPRS depending on type

    Web-Server

  • Relay output signal type

    1 relay for alarm or power saving

  • Power supply

    Voltage range: 85...253 V, 50/60 Hz.

    Voltage range: 20...60 VDC or 20...30 VAC.

  • Dimensions (WxHxD)

    45.0 mm x 108.0mm x 112.0 mm; (1.77" x 4.25" x 4.41")

  • Configuration

    Via Web-Server

  • Certificates

    ATEX, FM, CSA

  • Successor

    Fieldgate FXA42 with accessory HG1

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
  • Successor