Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Tankvision NXA20 - Gerenciamento de inventário

Tankvision
Gerenciamento de inventário
Gauge Link NXA20

Coleta dados de instrumentos de campo que não são da Endress+Hauser e converte em Modbus

NXA20
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
Filtrar medição / Tarefa de aplicação
Tarefa de aplicação / medição

Configurar para baixar os desenhos CAD deste produto

  • Measuring principle

    Communication Interface

  • Function

    Protocol converter for Tankvision Tank Scanner NXA820 for data acquisition from connected field devices with Enraf BPM or Emerson TRL/2 protocols and conversion to Modbus RS485.

  • Input

    Enraf BPM
    Emerson TRL/2

  • Output

    Modbus RS485
    Tankvision Tank Scanner NXA820

  • Power supply

    90 - 250 V AC (50/60 Hz)

  • Dimensions (WxHxD)

    91 mm x 104 mm x 140 mm
    (3.6 in x 4.1 in x 5.5 in)

  • Configuration

    Serial port