Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Gerenciador de energia e gerenciadores de aplicação

Gerenciadores de energia e gerenciadores de aplicação para o monitoramento dos valores de processo

Gerenciadores de energia e gerenciadores de aplicação para o monitoramento dos valores de processo
Filtrar
6 Produtos
Ordenar por:

Gerenciador de energia e gerenciadores de aplicação

Nosso buscador de produtos ajuda você a encontrar medidores, software ou componentes do sistema adequados através das características do produto. O Applicator guia você através de uma seleção de produto individual por meio de parâmetros de aplicação.

Sobre o gerenciador de energia e gerenciadores de aplicação

Os processos de aquecimento e refrigeração são intensos em termos de energia. Como os custos aumentam constantemente e, dependendo da indústria, o gasto com energia pode representar até 40% do custo total de produção industrial, a otimização da energia é um tópico constantemente discutido. A base para a otimização é o registro dos fluxos de energia e é nesse ponto que os gerenciadores de energia e de aplicação são usados. Eles usam a vazão, a temperatura e/ou a pressão para calcular o teor de energia de líquidos e de vapor.

Descrição do portfólio

Nosso portfólio de gerenciadores de energia oferece:

  • Gerenciador de energia: Computador de vapor e calor para cálculo de energia industrial de vapor e água
  • Gerenciador de vazão e energia: Computador de vazão universal e de energia para gases, líquidos e vapor
  • EngyCal: Medidor de BTU e calculadora de vapor para cálculo e gestão de energia

Aquecimento e resfriamento são processos que consomem muita energia. Como os custos estão constantemente aumentando e, dependendo do setor, os custos com energia podem representar até 40% do custo total de produção industrial, a otimização energética é um tema bastante atual.

A base para essa otimização é o registro dos fluxos de energia. É nesse ponto que entram os gerenciadores de energia e de aplicações. Eles utilizam dados de fluxo, temperatura e/ou pressão para calcular o conteúdo energético de líquidos e vapor. Além da medição precisa, vários dispositivos desse portfólio também são utilizados para controlar diretamente o sistema, bem como para registrar dados de fluxo e armazenamento em diversas aplicações industriais.

Descrição do portfólio

A Endress+Hauser oferece gerenciadores de energia e de aplicações para uma ampla variedade de finalidades e requisitos, com o objetivo de projetar processos ideais em diversas aplicações e setores.

EngyCal

A série EngyCal da Endress+Hauser inclui o EngyCal RH33, um medidor de calor calibrável para líquidos, e o EngyCal RS33, um calculador de vapor. Ambos os dispositivos são equipados com entradas para sensores de fluxo, temperatura e pressão, permitindo calcular a energia térmica de líquidos ou o fluxo de massa e energia do vapor.

Memograph

O Memograph M RSG45 é um avançado gerenciador de dados e energia para organizar valores de processo, que pode ser adaptado de forma flexível a diferentes aplicações. Com seu pacote de energia, ele calcula fluxos de massa e energia em aplicações com água e vapor.

Batch Controller

O Batch Controller RA33 foi desenvolvido para registrar o fluxo e controlar sinais de saída para válvulas e bombas, garantindo a dosagem precisa de quantidades predefinidas em bateladas. O volume medido pode ser corrigido por meio da função de compensação de temperatura/densidade.

Computador de Medição de Abastecimento

O Computador de Medição de Abastecimento SBC600 proporciona precisão e eficiência nas operações de abastecimento (bunkering), ao coletar, visualizar e armazenar dados de abastecimento provenientes de todos os dispositivos conectados, utilizando essas informações para gerar relatórios de batelada e perfis de medição.

Computador de vazão

O computador de fluxo Flow-X oferece conversão de volume de gás, registro de eventos, registro de parâmetros e geração de relatórios utilizando tecnologia de ponta. Ele atende aos requisitos das aplicações mais exigentes e é o parceiro ideal para soluções de medição de gás para transferência de custódia em instalações com medidores de vazão ultrassônicos FLOWSIC.

Princípio de medição

Os sistemas de registro de dados seguros medem os sinais de entrada ligados e extrapola as informações necessárias para aplicações individuais. Esta informação é exibida na tela do equipamento e armazenada internamente ou em uma mídia de armazenamento de dados intercambiável. Esta informação de processo pode ser armazenada, em longo prazo, por transmissão para sistemas superiores (por exemplo, PCs) e, portanto, está prontamente disponível com o simples toque de um botão.

Características

Uma característica comum a todos estes equipamentos é que eles operam praticamente sem desgaste (nada de canetas e papel) o que economiza tempo e dinheiro.

Ao usar várias formas de interfaces, eles podem ser integrados a topologias de última geração para o registro de dados de medição e automação de processo. Os displays gráficos permitem usar os gerenciadores de energia e de aplicação em sequências de processo de front end e, desta forma, reagir rapidamente a uma mudança local.

Combinações

Combinações matemáticas e lógicas permitem cálculos complicados, bem como a análise automática do sinal medido.

Benefícios

  • Para aplicações de gerenciamento de energia em todas os setores industriais
  • Alto grau de segurança de dados
  • Cálculo de energia de massa, quantidade de calor, quantidade líquida, diferencial de calor e quantidade de calor em aplicações com gás, líquido, vapor e água
  • Cálculo simultâneo de até seis aplicações por equipamento
  • Função de registro para mensagens de erro e mudanças de parâmetro com data e hora
  • Centralização e documentação de dados e relatórios
  • Atendimento aos requisitos de aplicações exigentes com transferência de custódia

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
download icon Download
document icon
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
download icon Download