Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Ecograph T RSG35 - Universal Graphic Data Manager

Ecograph T RSG35
Universal Graphic Data Manager

Paperless recording, visualization and monitoring of the process values at the same time

RSG35
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Input

    12 analog (max) (U, I, TC, RTD, frequency, pulse)
    6 digital (max)

  • Output

    6 relays (max)
    1 transmitter power supply

  • Display

    TFT 5.7" colour graphic display

  • Power supply

    100…230 V AC +/-10%
    24V (-10%, +15%) AC/DC

  • Storage/Recording

    Internal memory
    SD card
    USB flash drive

  • Storage/Recording

    internal memory
    SD card
    USB flash drive

Campo de aplicação

Safe and complete recording and visualization of all process sequences. Demands on process monitoring and data recording are becoming more and more complex. Because every measurement value counts, the Universal Data Manager Ecograph T RSG35 records, visualizes and monitors all analog or digital input signals. The unit is easy to use and comes with features to save costs and simplify data acquisition. Due to its variety of communication possibilities a simple system integration is possible.

The Ecograph T is the right solution for a wide range of applications such as:

  • Quality and quantity monitoring in the water and wastewater industry

  • Temperature monitoring in metal working

  • Monitoring of processes in power stations

  • Displaying and recording of critical process parameters

  • Tank and level monitoring

Benefícios

  • Versatile: up to 12 universal inputs record a wide range of measuring signals

  • Clear layout: 5.7" TFT screen for displaying measured values in a maximum of four groups, with digital, bar graph and curve display

  • Safe: reliable data archiving with internal memory and separate SD card

  • Easy: intuitive operation via the navigator (jog/shuttle dial) on site, or user-friendly operation at the PC via the integrated web server

  • Compact: low installation depth, saves space and money

  • System-enabled: common interfaces such as Ethernet, RS232/485, USB and optional slave function for Modbus RTU/TCP

  • Informative: e-mail notification in event of alarms and limit violation

Vídeos

Versão Lean

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessor