Barreira passiva RB223
alimentada por malha
Barreira de um ou dois canais para separação segura de circuitos de sinal padrão 4 a 20 mA
A barreira passiva RB223 pode ser usada para isolar galvanicamente circuitos de sinal ativo (0 a 20 mA) em três aplicações:
Transmissão de áreas não-Ex para Ex, por exemplo, para ajustadores, controladores ou indicadores ativos,
Transmissão de áreas Ex para não-Ex para conexão de circuitos ativos intrinsecamente seguros ao PLC,
Transmissão de áreas Ex para não-Ex para fornecimento de transmissores intrinsecamente seguros com fonte de alimentação de transmissores não intrinsecamente seguros.
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
Especificações resumidas
-
Input
2 x analog 4...20 mA
-
Output
2 x analog 4...20 mA
-
Power Supply
Not defined
-
Seleção rápida
Configuração individual
-
Benefícios
Invólucro compacto lado a lado para trilho DIN
Versão compacta de um ou dois canais
Não é necessária fonte de alimentação
Aprovações Ex internacionais; pode ser usado até SIL 3
Transmissão HART® bidirecional
Soquetes de comunicação para HART® + resistor HART®...
-
Campo de aplicação
Separação dos sinais ativos de 0/4 a 20 mA dos transmissores, válvulas e ajustadores.
Documentos / Manuais / Software
-
Technical Information RB223
Technical Information Barrier RB223 - One or two-channel, loop-powered
barrier for the safe separation of 4 to 20 mA standard signal circuitsTechnical Information (TI) -
Betriebsanleitung / Operating Instructions RB223
Betriebsanleitung Passivtrenner RB223 / Operating Instructions Isolator
RB223Operating Instruction (BA) -
RB223
ATEX:
II (1)GD
Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.Ex Safety Instructions (XA) -
Control Drawing CSA IS/NI/DIP RID16
FOUNDATION Fieldbus Field Indicator RID16
Installation Notes for Hazardous LocationsCertificate FM/CSA (ZD) -
Control Drawing CSA Intrinsically Safe, Non-Incendive Passive Barrier
RB223
Passive Barrier RB223
Installation Notes for hazardous locationsCertificate FM/CSA (ZD) -
Control Drawing FM Passive Barrier RB223
Passive Barrier RB223
Installation Notes for hazardous locationsCertificate FM/CSA (ZD) -
Functional safety manual RB223
Functional safety manual for passive barrier RB223
Special Documentation (SD) -
Componenti di sistema e data manager
Soluzioni per il completamento del punto di misura
Publications (PU)05/19Italiano -
Portfolio Overview
System products and data manager
Products and Solutions for completion of the measuring loop
Publications (PU)05/19Inglês -
Sistem Bileşenleri ve Kayıt Cihazları
Sisteminiz için tamamlayıcı çözümler
Fields of Activities (FA)10/14Turco -
Системные компоненты и Регистраторы
Обзор продукции
Fields of Activities (FA)06/13Russo -
Componentes de sistema y registradores
Soluciones para el lazo de control
Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones,
gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes
de software asociado para la automatización de procesos.Fields of Activities (FA)05/20Espanhol -
System Components
e Data Managers
Componenti di sistema e data manager
Soluzioni per il completamento del punto di misuraFields of Activities (FA)04/18Italiano -
System Components and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paperless recorders and associated
software packages for process automationFields of Activities (FA)04/18Polonês -
Komponenty Systemów kontrolno-pomiarowych
Wskaźniki panelowe i obiektowe, zasilacze, bariery,
przetworniki sygnałów procesowych, ograniczniki przepięć
oraz przemysłowe liczniki ciepła i przepływu.Fields of Activities (FA)03/10Polonês -
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und
Applikationsmanager, Datenmanager, Bildschirmschreiber und
Softwarepakete für die ProzessautomatisierungFields of Activities (FA)02/20Alemão -
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paperless recorders and associated
software packages for process automationFields of Activities (FA)02/20Inglês -
Produits système et data managers
Solutions associées
Fields of Activities (FA)01/19fr -
Catálogo soluciones esenciales
Alta calidad a precios competitivos
Competence Brochure (CP)01/17Espanhol -
E-direct Produktcatalogus 2018-2019
High quality, low price
Endress+Hauser Catalogues (EC)10/18Holandês -
Catalogue Produits E-direct 2019/2020 Français
La qualité Endress+Hauser à petit prix !
Endress+Hauser Catalogues (EC)09/19fr -
E-direct Produktkatalog 2019/2020
Hohe Qualität zum kleinen Preis!
Endress+Hauser Catalogues (EC)06/20Alemão -
power supply and barrier
Código do Produto: RB223-
Número declaração: HE_00647_01.17
especificação do fabricante: RoHSManufacturer DeclarationInglês -
Soliswitch, process displays, Preline, power supply and barrier, power supply, over voltage protector, Mini-Log, Memo-Graph, Ecograph, controller, contactors / transmitters, Configuration Kit
Código do Produto: RIA452-, RIA452L-, RIA46-, RID14-, RID16-, RMA42-, RMC621-, RMC621L-, RMS621-, RMS621L-, RN221N-, RN221NL-, RNB130-, RNS221-, RNS221L-, RS33-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, RTA421-, RTA421L-, TXU10-, RIA45-, FML621-, FTE20-, FTE30-, FTE31-, HAW562-, HAW569-, OFTE20-, ORIA15-, ORIA45-, ORIA46-, ORMA42-, ORSG35-, ORSG45-, OSG40-, OSG45-, RA33-, RB223-, RDL10-, RH33-, RIA14-, RIA15-, RIA16-
Número declaração: EC_00569_01.17EU DeclarationAlemão , Inglês , fr -
power supply and barrier
Código do Produto: RB223-
Número declaração: EC_00331_01.16EU DeclarationAlemão , Inglês , fr -
power supply and barrier
Código do Produto: RB223-
Número declaração: EC_00174_01.16EU DeclarationAlemão , Inglês , fr -
power supply and barrier
Código do Produto: RB223-
Região: Russia (TR CU)
Agente Certificador: EAC
Número da Certificação: EAEC N RU D-DE.AB53.B.1134/20MiscellaneousRusso -
power supply and barrier
Código do Produto: RB223-, RN221N-
Região: Russia (TR CU)
Agente Certificador: EAC
Proteção: [Ex ia Ga]Explosion ProtectionRusso -
power supply and barrier
Código do Produto: RB223-
Região: Europe (ATEX)
Agente Certificador: PTB
Categoria: II (1) GD
Proteção: [Ex ia] IICExplosion ProtectionAlemão , Inglês
Acessórios / peças sobressalentes
-
-
Order code
The unit is not repairable
-
-
Predecessor