Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Elektrolyte reservoir CPY7

Imagem de produto: Elektrolyte reservoir CPY7

Esse produto não está mais disponível.

Verifique a nova geração na seção do predecessor / sucessor ou entre em contato com a Endress+Hauser local.

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Glass electrode

  • Application

    For electrodes filled with liquid electrolyte in unpressurized or pressurized applications.

  • Installation

    External electrolyte vessel.

  • Characteristic

    Applications with low conductivity media (<100µS/cm), extremely pasty or sticky media, depositing media or media containing strong electrode poisons.

  • Material

    Pressure hose: PC (Polycarbonate)
    O-Ring: EPDM
    Hose: Silicone or PE (Polyethylene)

  • Dimension

    Volume pressure vessel: ~150 ml
    Diameter pressure vessel: 80 mm

  • Process pressure

    8 bar at 20°C ambient temperature.

  • Connection

    Compressed air connection: ID6 / AD8
    Hose connection: ID6 / AD8

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification