GAMMASILOMETER FMG573Z

Imagem de produto: GAMMASILOMETER FMG573Z

Esse produto não está mais disponível.

Verifique a nova geração na seção do predecessor / sucessor ou entre em contato com a Endress+Hauser local.

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Radiometric Density

  • Characteristic / Application

    Transmitter for DG57
    19" cassette

  • Supply / Communication

    20V ... 28V DC, 230V AC, 240V AC, 110V AC, 24V AC

  • Ambient temperature

    -20 °C ... 50 °C

  • Output

    0/4 ... 20mA
    0/2 ... 10V
    2 potential-free switchpoint contacts
    1 potential-free switchpoint contact for fault indication

  • Specialities

    Ex-version with FMG573S and Zenerbarrier
    Input 2 with U/F-converter TSP8267 for temperature or flow measurement

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
  • Successor