Solicap M FTC51

Imagem de produto: Solicap M FTC51

Esse produto não está mais disponível.

Verifique a nova geração na seção do predecessor / sucessor ou entre em contato com a Endress+Hauser local.

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Capacitive Solid

  • Characteristic / Application

    Fully / partly isulated rod probe for small-grain / large-grain bulk solids
    Simple calibration
    Suitable for abrasive media

  • Supply / Communication

    DC PNP 10V ... 55 V
    Relay SPDT: 21V ... 253V AC / 20 ... 125V DC
    2-wire AC 21V ... 253V
    PFM
    3-wire

  • Ambient temperature

    -20 °C ... + 60 °C

  • Process temperature

    -20 °C ... + 80 °C

  • Process pressure absolute / max. overpressure limit

    Vacuum ... 10 bar

  • Main wetted parts

    PE, POM ,316TI

  • Process connection

    G1 1/2 A

  • Sensor length

    0,2 m .... 4 m

  • Communication

    DC PNP
    Relay SPDT
    2-wire AC
    PFM
    3-wire

  • Certificates / Approvals

    ATEX

  • Components

    Transmitter
    3-wire: FTC325
    PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z

  • Successor

    FTI55

  • Application limits

    DK min 2,5
    Observe pressure and temperature derating

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
  • Predecessor

  • Successor