Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Série RN: condicionamento e processamento de sinal confiável

Novos componentes de interface para alimentação de energia, comutação e duplicação de sinal confiáveis em sistemas de segurança

Data de publicação: 15.09.2021

Energia inteligente

Funções inteligentes tais como NAMUR conversão de sinal, monitoramento de falha na linha, isolamento galvânico de sinal, duplicação de sinal , amplificação do sinal de saída com transparência HART bidirecional oferece aos operadores controle e flexibilidade em sistemas de qualquer escala, protegendo ativos e também a integridade do sinal de dados no processo.

Visão geral da série RN

  • RN22: (RN42*): Barreira ativa/passiva, duplicador de sinal

  • RLN22: (RLN42*): amplificador de isolamento NAMUR

  • RNO22: Amplificador de isolamento da saída

  • RNB22: Fonte de alimentação do sistema (única ou redundante)

  • RNF22: Feed-in e módulo de mensagens de erro

* variante para fonte de alimentação de ampla faixa (24-230 V CA/CC), disponível em Q4 2021

Cenários típicos de aplicação

instrumentos de 2 e 4 fios (4 a 20 mA) (por ex. Cerabar PMP71, Proline 200/300, ModuLine TM131, …)

  • RN22 barreira ativa, alimentação do sensor com transparência HART

Gerenciadores de dados (por ex. Memograph M RSG45)

  • RN22 duplicador de sinal

Chaves de nível pontual (por ex. Liquiphant FTL51)

  • RLN22 ou RLN42 amplificador de isolamento NAMUR

Componentes ativos (por ex. válvulas de controle, atuadores)

  • RNO22 amplificador de isolamento da saída

RNB22 230 V/110 VCA a 24 VCCfonte de alimentação do sistema

  • RNF22 Feed-in & módulo de mensagens de erro, fonte de alimentação redundante

Integração perfeita do sistema

Todos os módulos de interface da Série RN se integram perfeitamente com instrumentos da Endress+Hauser, e trabalham igualmente de forma integrada com instrumentos de outros fabricantes. Os invólucros compactos que economizam espaço com até dois canais em 12,5 mm são prontos para plug-and-play para trilhos DIN padrão e gabinetes de controle.

Independentemente da indústria, nossas ofertas promovem simplicidade a cada etapa: desde a seleção e fornecimento fáceis, até a instalação, comissionamento, localização de falhas e serviço em todos os estágios do ciclo de vida.

Lista de imprensa

Receba os próximos comunicados de imprensa e notícias diretamente em sua caixa de e-mail. Mantenha-se atualizado ao se inscrever na lista de contatos Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.