Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Proline Promass Q 300/500 com tecnologia inteligente de 4 tubos

Para precisão máxima ao carregar, descarregar e transportar hidrocarbonetos na indústria de óleo e gás

Data de publicação: 02.08.2022

Mundialmente, mais de 90 milhões de barris de óleo não refinado, gás natural e hidrocarbonetos refinados são produzidos, transportados, armazenados e vendidos para os clientes finais a cada dia. Qualquer medição incorreta resulta em enormes perdas para os fornecedores ou compradores. Isso não acontece com o Promass Q. Graças à sua revolucionária tecnologia de 4 tubos e uma faixa de medição estendida para oleodutos de até DN 250 (10"), os operadores que carregam as estações são apenas um exemplo de quem desfruta desses muitos benefícios.

Promass Q, o medidor de vazão Coriolis altamente tecnológico da Endress+Hauser, está agora disponível para tubulações maiores com taxas de vazão máximas entre 850 e 2400 t/h (6700 e 18 900 bph). Além disso, a implantação dessa tecnologia de 4 tubos revolucionária permite inúmeras aplicações promissoras na indústria de óleo e gás – por exemplo, um medidor de função altamente preciso para transferência de custódia e medição fiscal ou um equipamento de referência de precisão (medidor mestre) para medições de verificação no local.

Benefícios

  • A melhor precisão de medição (±0,05% o.r.) e excepcional repetibilidade (±0,025%) por toda a faixa de medição: testado e confirmado em várias instalações externas certificadas de calibração de óleo e gás

  • Desempenho de medição excelente para líquidos com micro-bolhas graças ao MFT patenteado (Tecnologia Multi-Frequência)

  • Precisão de medição de densidade excepcional (testada pela H&D Fitzgerald/Reino Unido): ±0,2 kg/m³ (±0,0002 g/cm³)

  • A melhor rangeabilidade e estabilidade no ponto zero da indústria

  • Pode ser usado para temperaturas do processo de até 205 °C (401 °F) ou faixas de temperatura tão baixas quanto –196 °C (–321 °F)

Tecnologia de 4 tubos – exclusiva, global

Uma revolução no mercado de vazão, a tecnologia de 4 tubos oferece aos clientes vantagens incomparáveis. Comparado aos medidores de vazão Coriolis com dois tubos de medição, os quatro tubos permitem taxas de vazão até 25% mais altas. Isso agiliza todas as operações nos negócios de óleo e gás e economiza dinheiro reduzindo, por exemplo, tempos inertes para a carga e descarga dos tanques de óleo, resultando em cargas de porto mais baixas. Outra vantagem é que as perdas de pressão indesejadas são muito menos significativas com os quatro tubos de medição.

Robusto e compacto

Os sensores Promass Q, disponíveis em aço inoxidável e em IP66/67, asseguram uma operação prolongada confiável e de baixa manutenção. Sendo assim, as condições ambientais muitas vezes difíceis na área de alto mar com atmosfera úmida e respingo de água salgada não representam um problema para uma operação de medição tranquila. O projeto compacto é inigualável em relação à capacidade de vazão que pode ser atingida (máx. 2400 t/h – 18 900 bph). Isso permite a instalação em espaços ainda mais confinados.

O melhor desempenho de medição na indústria

Inúmeras medições de teste comprovaram que a tecnologia de medição de vazão Endress+Hauser Coriolis é o melhor método para hidrocarbonetos viscosos (óleos pesados, betume etc.) ou fluidos com gás arrastado. Isso é particularmente verdadeiro para Promass Q com tamanhos de linha DN 150 (6") a 250 (10"). Graças à sua geometria de tubo de medição especial e a tecnologia de 4 tubos inovadoras com dois pares de tubo de medição independentes (“2 em 1”), é possível realizar as medições de vazão e de densidade de forma incomparável.

Transmissores Proline 300/500 – comprovados por anos

Os transmissores Proline 300/500 que podem ser combinados com sensores Promass Q oferecem inúmeras inovações que foram comprovadas por anos e oferecem aos clientes um verdadeiro valor agregado em suas fábricas. Eles incluem WLAN (servidor de rede) para operação sem-fio e configuração no local, HistoROM para armazenamento seguro dos dados de configuração e do equipamento, bem como a Tecnologia Heartbeat para verificação de diagnóstico, do equipamento e monitoramento de processo.

Lista de imprensa

Receba os próximos comunicados de imprensa e notícias diretamente em sua caixa de e-mail. Mantenha-se atualizado ao se inscrever na lista de contatos Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.