Prowirl com medição da temperatura e pressão integrada

O medidor de vazão vortex para um gerenciamento energético transparente e de custo eficiente para vapor e gases

Com o novo e integrado gerenciamento da medição de pressão, Prowirl F/R/O 200 é o ponto de medição central para todas as aplicação industriais de vapor e gás em tubos de até DN 300 (12"). Testes de medição mostraram que o Prowirl, teve melhoras constantes por décadas, tem a melhor linearidade do mundo, permitindo gravar energia e vazão mássica com máxima precisão até Re ≤ 10,000. Graças ao seu design robusto, o Prowirl 200 reduz custos de instalação e operação e aumenta significativamente a disponibilidade da fábrica.

Benefícios

  • Medidor de vazão vortex multivariável para máxima transparência: medição simultânea de vazão mássica, volume corrigido, vazão de energia, temperatura, pressão e qualidade do vapor.

  • Operação de fábrica de vapor eficiente graças a detecção/medição de vapor úmido único no mundo todo.

  • Pode ser utilizado em qualquer lugar: alinhamento flexível da unidade de medição de pressão dependendo da posição e do espaço de instalação. Sinal de transmissão de grau de pressão industrial de acordo com a ISO 2186.

  • Aumento da disponibilidade da fábrica: estável a longo prazo, sensores robustos com precisão de medição consistente até Re ≤ 10.000 e linearidade única.

  • Robustez garantida: alta resistência a vibração, choques de temperatura e golpe de aríete.

  • Tecnologia de sensor comprovada: mais de 400.000 instalações em todo o mundo.

Prowirl F 200 com unidade de medição de pressão para gases e vapor montadas (pode ser girado em 360°) ©Endress+Hauser

Prowirl com medição da temperatura e pressão integrada

Compensação de temperatura e pressão – pra quê?

Nos processos industriais, a pressão/temperatura do vapor/gases são frequentemente inconstantes. Se tais efeitos não forem compensados, isso leva a erros de medição massivos e, consequentemente, a perdas de energia e dinheiro. Com a medição de temperatura e pressão integrada (opcional), o Prowirl 200 garante a mais alta precisão para determinar a densidade do vapor e o conteúdo energético. A instalação de alto custo de quatro equipamentos separados para vazão, pressão, temperatura e cálculo de vazão não é mais necessário.

©Endress+Hauser

Detecção de vapor úmido – para maior segurança e eficiência

Vapor é usado em grandes quantidades em muitas aplicações (aquecimento, limpeza e fornecimento de energia). Mas a transferência de calor só é energeticamente eficiente com “vapor saturado”. Mas devido a erros no sistema de caldeiras ou no condensado existente, “vapor úmido” geralmente ocorre em tubos com sérias consequências: baixa transferência de energia, golpes de aríete perigosos ou corrosão agressiva e sais dissolvidos. Prowirl 200 é o primeiro medidor vortex capaz de monitorar continuamente a qualidade e a quantidade do vapor.

©Endress+Hauser

Conceito dois fios uniforme

Como um inovador equipamento medidor dois fios, o Prowirl 200 se baseia em um conceito de equipamento uniforme que reduz significativamente a complexidade para o usuário. O novo conceito padroniza operações, estruturas de menu, designações de função, software, interfaces, gerenciamento de dados, integração de sistema, display de erros, documentação, através da estrutura do produto. Essas inovações criam benefícios econômicos a longo prazo para clientes através de todo o ciclo de vida de suas fábricas.

Robustez mundialmente incomparável

Prowirl 200 é o medidor de vazão vortex mais robusto disponível no mercado. O sensor capacitivo DSC garante leituras precisas com a mais alta linearidade, mesmo sob as mais difíceis condições de processo. Graças ao seu balanceamento, o sensor DSC não é sensível a vibrações do sistema, choques de temperatura (> 150 K/s), assim como golpe de aríete e condensação induzida de golpes de aríete. Testes de medição a longo prazo confirmam que o medidor Prowirl vortex não tem desvio mesmo depois de décadas de uso (fator de calibração de vida útil).

O princípio de medição de vazão Coriolis

Esse filme mostra que o Prowirl 200 é o medidor de vazão vortex mais robustos mesmo em condições extremas de processo.

Medição da qualidade do vapor como Prowirl F 200 - Para máxima segurança operacional, energia e custo otimizado

Detecção de medição de vapor úmido da fração seca do vapor.

Prowirl F 200 com unidade de medição de pressão para gases e vapor montadas (pode ser girado em 360°) ©Endress+Hauser

Prowirl F 200 com unidade de medição de pressão para gases e vapor montada (pode ser girado em 360 °)

Prowirl F 200 com unidade de medição de líquidos montada (pode ser girado em 360°) ©Endress+Hauser

Prowirl F 200 com unidade de medição de líquido montada (pode ser girado em 360 °)

Downloads