The Endress+Hauser Group

Media center

Eventos

Sua carreira com a Endress+Hauser

Suporte online

Informação de contato

E-direct Shop

Aproveite para comprar os seus instrumentos de medição pela internet. Só no E-direct você encontra o melhor produto para a sua aplicação, pelo menor preço, de uma forma rápida, fácil e segura.

E-direct Shop

Número de série do equipamento - sua chave para informações importantes

Use o número de série de seu equipamento para acessar uma infinidade de dados do equipamento

Você precisa saber como configurar um medidor tipo radar Micropilot ou como encontrar uma peça de reposição para um medidor de vazão Promass F 200? O número de série de seu equipamento fornece a você a chave para uma infinidade de dados do equipamento. Imediatamente após o envio de um equipamento, toda a documentação relevante estará disponível incluindo informações de peças de reposição. Graças ao nosso amplo banco de dados de equipamentos, você pode acessar essas informações 24 horas por via através de nosso W@M Device Viewer online ou do nosso app Operations para dispositivos móveis.

Localização e uso do número de série do instrumento

O número de série está impresso na placa de identificação do equipamento como mostrado no exemplo. Basta inserir esse número no W@M Device Viewer para acessar uma infinidade de informações como data de fabricação, informações sobre peças de reposição, status do produto e informações técnicas. Se você já baixou o app Operations da Endress+Hauser, escaneie o código matriz na placa de identificação do equipamento para acessar informações imediatamente.

App Operations da Endress+Hauser - informações em dispositivos móveis

Baixe o app Operations da Endress+Hauser gratuitamente e acesse informações atualizadas sobre o equipamento em qualquer lugar e a qualquer momento. Disponível para iPhone e iPad, bem como smartphones e tablets Android.

Histórias de sucesso

Contato

Endress+Hauser Controle e Automação Ltda.
Av. Ibirapuera 2033 3o. andar - Moema 04029-901 São Paulo - SP Brasil
Tel.: +55 11 5033-4333
Tel.: +55 11 94116-4753 (whatsapp)
Enviar e-mail www.br.endress.com

Notícias relacionadas