O menor transmissor para sensores Memosens

O Liquiline Compact CM82 é adequado para pH, ORP, condutividade, sensores de oxigênio e cloro

Você tem pontos de medição onde o espaço de instalação é restrito? Você precisa de um alto grau de disponibilidade de valor medido para seu processo de produção? Se sim, então temos o transmissor perfeito para você: o Liquiline Compact CM82. Seu invólucro é tão delgado que ele encaixa, junto com o sensor, em quase todos os conjuntos. Embora seja tão pequeno, está completamente atualizado com tecnologia de transmissor e pode ser operado através de Bluetooth de qualquer dispositivo iOS ou Android.

O mais alto nível de segurança em Bluetooth

Faça o download grátis do aplicativo SmartBlue pelo Google Play Store ou Apple App Store. Usando o aplicativo, você consegue ver todos os pontos de medição dentro da faixa de Bluetooth de seu tablet e smartphone. Configuração e diagnóstico também podem ser convenientemente executados usando o aplicativo SmartBlue. Incidentalmente, a conexão Bluetooth é exclusiva e segura contra acessos não autorizados de terceiros, como confirmado pelo instituto alemão Fraunhofer Institute for Applied and Integrated Security (AISEC).

Aproveite os benefícios do Memosens

O Liquiline Compact CM82 é compatível com todos os transmissores, analisadores e amostradores da plataforma Liquiline. Isso significa que você pode usar sensores do mesmo tipo em todos os pontos de medição: todos os sensores de pH, ORP, condutividade e de oxigênio com a cabeça do conector azul Memosens plug-in podem ser conectados. Isso permite que você aproveite os diversos benefícios que a tecnologia Memosens tem a oferecer, incluindo transmissão de dados 100% confiável e plug and play verdadeiro com sensores pré-calibrados.

Ideal, se o espaço de instalação é restrito

Como um equipamento de dois fios alimentado por ciclo, o CM82 pode ser conectado diretamente a um controlador lógico programável (PLC), que também serve como uma fonte de alimentação, eliminando assim a necessidade de um cabo de alimentação. Um cabo para a conexão do sensor também não é necessário, já que o sensor é plugado diretamente no transmissor. Como resultado, você tem um ponto de medição em que a necessidade de espaço dificilmente poderia ser menor e onde a demanda por ligação elétrica é mínima.

A configuração do ponto de medição sempre fica retida

Se você parametrizar um ponto de medição CM82, todas as configurações estarão salvas no equipamento. No caso de troca do sensor, o transmissor - e assim a configuração do ponto de medição - sempre permanece local. Não é necessária uma nova parametrização. Além disso, o CM82 lê todos os dados dos sensores e de calibração armazenados na cabeça de um sensor Memosens. Como resultado, o sensor é automaticamente detectado, dentro de segundos, e sua medição está imediatamente pronta para uso após uma mudança de sensor.

O Liquiline Compact CM82 – o menor transmissor para Memosens sensores ©Endress+Hauser

O Liquiline Compact CM82 – o menor transmissor para sensores Memosens.

Configuração e diagnóstico podem ser convenientemente executados do seu tablet ou smartphone. ©Endress+Hauser

Usando o aplicativo SmartBlue, você pode ver em resumo todos os equipamentos CM82 dentro da faixa de Bluetooth do seu tablet ou smartphone. Configuração e diagnóstico também podem ser convenientemente executados usando o aplicativo.