The Endress+Hauser Group

Media center

Eventos

Your career with Endress+Hauser

Suporte online

Informação de contato

E-direct Shop

Aproveite para comprar os seus instrumentos de medição pela internet. Só no E-direct você encontra o melhor produto para a sua aplicação, pelo menor preço, de uma forma rápida, fácil e segura.

E-direct Shop

O desempenho do Liquiphant de aço inoxidável na indústria de óleo e gás

Um equipamento mais robusto resistente a altas temperaturas e altas pressões

Comprovado em mais de 3 milhões de aplicações no mundo todo, nosso Liquiphant é a chave de nível de líquido líder de mercado – e por um bom motivo! Agora, suas possibilidades de aplicação se expandiram com a introdução do invólucro de aço inoxidável especificamente projetado para as exigências da indústria de óleo e gás.

Invólucro de aço inoxidável de aplicação pesada para equipamento mais robusto

Este invólucro de aço inoxidável de aplicação pesada aborda a necessidade de um equipamento mais robusto, oferecendo a certificação ATEX Ex d em seu invólucro de compartimento duplo. Liquiphant é a substituição ideal para seletoras flutuantes que exigem muita manutenção. Simples e de custo otimizado, oferece benefícios reais graças à sua função de automonitoramento e classificações SIL2 e SIL3. Além disso, as conexões de processo do Liquiphant estão disponíveis em uma liga de níquel-cromo altamente resistente com um certificado 3.1 para todas as partes úmidas.

Resistente a condições extremas da indústria de óleo e gás

Capaz de suportar altas temperaturas (até 280°C/ 536°F) e altas pressões (até 100 bar), nossa chave de nível foi definitivamente desenvolvida sob medida para os processos de óleo e gás! E, com o piezo drive patenteado, o Liquiphant oferece melhoria da imunidade para espuma e vibração de fábrica. Pode ser instalado em qualquer posição e suas pequenas conexões de processo o tornam ideal para aplicações com limitação de espaço, como em plataformas navais e instalações de circuitos a jusante.

Livre de manutenção

Ainda melhor, o Liquiphant é livre de manutenção e sua operação não é afetada por vazão, turbulência, bolhas de ar ou incrustação, tornando-o a escolha perfeita para alarmes de nível alto e nível baixo. Sua verificação de função integrada significa que o Liquiphant pode ser testado remotamente sem ser removido do processo, melhorando os procedimentos de segurança e economizando um tempo valioso!

Histórias de sucesso