Certificação Inmetro/RBC ISO17025

O centro de vendas da Endress+Hauser concluiu o processo de certificação Inmetro RBC / ISO 17025 para as estações móveis de calibração de vazão.

Com a certificação Inmetro RBC/ISO 17025 para as estações móveis de calibração de vazão, o centro de vendas passa a oferecer o mesmo nível de certificação do laboratório do centro de produção aos medidores calibrados em campo, onde temos o certificado de calibração Inmetro/RBC do medidor de vazão sem a necessidade de enviar o instrumento ao laboratório.

Essa certificação reconhece o nível dos serviços que a Endress+Hauser busca entregar aos seus clientes no Brasil e reflete ainda a nossa missão de apoiá-los na melhoria de seus produtos e em produzir de forma mais eficiente. Todo o processo demandou grande esforço da equipe de calibração, serviços e qualidade da Endress+Hauser, além de mais de dois anos na revisão de processos e certificação com os órgãos relacionados no Brasil.

Acesse o certificado

Clique e acesse o site do Inmetro com o certificado RBC AQUI

Fale conosco

Entre em contato conosco para obter mais detalhes a respeito do escopo de calibração e para agendar uma calibração no seu processo, sem retirar o medidor para a calibração externa. É simples e rápido - calibracao.br.sc@endress.com

Sobre a Endress+Hauser Brasil

Presente no Brasil desde 1982 e com subsidiária 100% de propriedade do grupo desde 2003, a Endress+Hauser Brasil possui mais de 140 colaboradores diretos, além de representantes que, juntos, atendem a todo o território nacional. Fornece sensores, instrumentos, sistemas e serviços para medição de nível, vazão, pressão e temperatura, além de análise de líquidos. Completando esta estrutura, em 2013 foi inaugurado o primeiro centro de produção da América Latina, localizado em Itatiba (SP) para as linhas de pressão, nível e vazão, suprindo as necessidades do Brasil e da América do Sul.

Endress+Hauser recebe certificação Inmetro/RBC ISO17025 para calibração em medidores de vazão em campo ©Endress+Hauser
Endress+Hauser recebe certificação Inmetro/RBC ISO17025 para calibração em medidores de vazão em campo ©Endress+Hauser
Endress+Hauser recebe certificação Inmetro/RBC ISO17025 para calibração em medidores de vazão em campo