Endress+Hauser no SPS IPC Drives 2017

Produtos e serviços inovadores para o setor de automação de processos

Endress+Hauser apresentará uma nova gama de instrumentos para medição de vazão, bem como um novo portfólio de instrumentos para medição de nível de radar no SPS IPC Drives (28-30 de novembro de 2017) em Nuremberg, Alemanha. A empresa apresentará serviços e soluções inovadoras sobre temas de digitalização e automação de processos, bem como o primeiro sensor de temperatura de auto-calibração, iTHERM TrustSens, desenvolvido para as indústrias de alimentos e bebidas e ciências da vida.

Tecnologia de medição: simplesmente inteligente e apta para o futuro

A nova gama de instrumentos Proline 300/500 representa tecnologia de medição de vazão otimizada para a indústria com um campo de aplicação ampliado e desempenho aprimorado. O ponto de medição é definido para o futuro com Wi-Fi e novos parâmetros de diagnóstico de dispositivos e processos que garantem maior segurança no processo e no produto.. O gerenciamento de dados HistoROM e Heartbeat Technology também fornecem uma valiosa contribuição.

Micropilot FMR60, FMR62 e FMR67 completam o portfólio dos equipamentos de medição de radar. A Endress+Hauser agora tem uma competência de radar combinada de 113 GHz e um equipamento com a frequência de radar correta para cada aplicação, seja 1, 6, 26 ou 80 GHz. Os novos Micropilots são os primeiros dispositivos de radar de 80 GHz desenvolvidos de acordo com a IEC 61508, cumprindo, portanto, os mais altos requisitos de segurança.

100% de conformidade, 0% de esforço

A Endress+Hauser está apresentando no SPS IPC Drives seu novo sensor de temperatura com tecnologia única de sensor de auto-calibração. O sensor de temperatura sanitárioiTHERM TrustSens é projetado para usuários nas indústrias de alimentos e bebidas e ciências da vida que exigem total conformidade com os regulamentos FDA e/ou BPF. O sensor de temperatura, que estará disponível em breve, proporciona alta segurança de processo e disponibilidade do sistema através de auto-calibração permanente integrada, eliminando o risco de imprecisão durante a produção.

Descobrindo o que está por trás da digitalização e IIoT

IIoT é mais do que sensacional. A digitalização e a conexão de alta qualidade das unidades de produção aumentam a disponibilidade do sistema e a eficiência da produção, garantindo a capacidade de competir no futuro. Através de processos abrangentes de fabricação e de negócios em combinação com equipamentos de medição inteligentes e auto-monitorados, a Endress+Hauser está realizando soluções de automação junto com seus clientes que revolucionam e simplificam processos de produção.

Conheça os novos produtos ao vivo no Pavilhão 4A, expositor 135 - People for Process Automation anseia por conversas interessantes.

Endress+Hauser apresenta produtos e serviços inovadores no SPS IPC Drives 2017 ©Endress+Hauser

Contato