The Endress+Hauser Group

Media center

Eventos

Your career with Endress+Hauser

Suporte online

Informação de contato

E-direct Shop

Aproveite para comprar os seus instrumentos de medição pela internet. Só no E-direct você encontra o melhor produto para a sua aplicação, pelo menor preço, de uma forma rápida, fácil e segura.

E-direct Shop

Endress+Hauser na Feira de Tecnologia Industrial Hannover Messe 2017

Visite o pavilhão 11/estande C43 para inovação e digitalização em automação de processos e laboratório

Na feira deste ano de Hannover, na Alemanha, a Endress+Hauser irá focar no tema da inovação, tanto na automação de processos quanto em laboratório. Uma série completamente nova e inovadora de instrumentos de medição para medição de vazão e um novo portfólio de dispositivos para medição de nível de radar também estarão em exibição, juntamente com as atuais possibilidades de digitalização e os serviços de automatização de processos . As aplicações industriais demonstrarão como os laboratórios e os processos analíticos estão cada vez mais interligados.

Medidores para o futuro

Os novos medidores de vazão Proline 300/500 representam a tecnologia de medição de vazão otimizada para a indústria com uma faixa mais abrangente de aplicações e desempenho aprimorado. Com Wi-Fi e novos parâmetros de diagnóstico de dispositivos e processos, os pontos de medição estão bem equipados para o futuro e garantem alta confiabilidade do processo e do produto. O gerenciamento de dados HistogRAM e Heartbeat Technology aprimoram ainda mais esses dispositivos.

Com a adição do Micropilot FMR60, FMR62 e FMR67, nossas capacidades de medição de radar expandiram. São os primeiros dispositivos de radar de 80 GHz a serem desenvolvidos de acordo com a norma IEC 61508 e atendem até mesmo os mais rigorosos requisitos de segurança.

Graças a esses dispositivos, a Endress+Hauser oferece um desempenho total de radar de 113 GHz, aludindo engenhosamente ao fato de que uma aplicação individual não necessariamente requer a frequência mais alta, mas sim uma solução individual e uma frequência de radar adequada, seja 1, 6, 26 ou 80 GHz!

Digitalização e serviços

A Endress + Hauser está empenhada em apoiar os seus clientes rumo à digitalização. As soluções de nuvens personalizadas utilizam dados específicos dos processos de produção e servem para aumentar a eficiência juntamente com a topologia convencional da fábrica. No estande da feira, exemplos de aplicação de diferentes ramos da indústria demonstrarão os benefícios potenciais da Indústria 4.0, como manutenção preditiva ou gerenciamento de ativos.

Com uma faixa abrangente de serviços em oferta, os operadores podem aproveitar ao máximo o potencial da sua fábrica. Desde o planejamento e engenharia até a aquisição, instalação e comissionamento e até os serviços de manutenção e calibração, a Endress+Hauser oferece serviços para todo o ciclo de vida de uma fábrica.

“Com a aquisição da Analytik Jena, da Kaiser Optical Systems e da SpectraSensors, conseguimos ampliar nossa experiência no processo analítico e expandir para o setor de laboratório", explica Matthias Altendorf, CEO do Grupo Endress+Hauser.

Experiência analítica para processos e laboratórios

“Muitas vezes nos pegamos lidando com os mesmos clientes na indústria de laboratório e na tecnologia de processo. No futuro, gostaríamos de poder apoiá-los desde a fase de pesquisa, passando pelo desenvolvimento de produtos e processos e pela produção e controle de qualidade", acrescenta o CEO.

Experimente a conexão de 'laboratório e processo', aplicações da indústria e novos desenvolvimentos ao vivo no Pavilhão 11, Estande C43.

  • Como parceira de confiança, a Endress+Hauser está sempre à disposição de seus clientes. ©Endress+Hauser

    Como parceira confiável para a automação de processos inovadores, a Endress+Hauser está sempre disponível para seus clientes.