Armazenamento e transporte de produtos químicos, de forma segura e eficiente
Reduza o risco à saúde, aos ativos e ao meio-ambiente, sem comprometer a disponibilidade e a eficiência em sua planta
O armazenamento e transporte de produtos químicos e de outros materiais perigosos oferece riscos inevitáveis. Além disso, a história nos mostra que qualquer acidente pode causar um impacto econômico, mas também ter consequências irreversíveis para a vida humana. A mitigação desses riscos através de uma gestão de segurança rigorosa (sem comprometer a eficiência e a disponibilidade da planta) é um grande desafio para a indústria química global.
1,500
hazardous transport operations/year
avoided, by using our expertise and portfolio reduces risk significantly and creates a major contribution to safety.
Desde o processamento ao armazenamento de substâncias perigosas, o portfólio da Endress+Hauser irá auxiliá-lo em cada fase do ciclo de vida de seus Sistemas Instrumentados de Segurança, derrubando a ideia de que a eficiência da fábrica e a segurança estão em extremos opostos!
Sistemas certificados de gerenciamento e engenheiros de segurança
Em conformidade com normas e recomendações internacionalmente reconhecidas: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML
Aprovações para áreas classificadas internacionalmente aceitas: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO
Tecnologia de ponta como as relacionadas à segurança funcional, de acordo com a IEC 61508 (até o SIL 3)
Operações uniformes de instrumentos, garantindo simplicidade e segurança
Applications
Medição de nível em tanques
O transbordamento de um tanque pode representar tanto um grande prejuízo financeiro quanto comprometer a confiança e a reputação de uma empresa. O controle preciso dos níveis dos tanques é essencial e exige tecnologias de medição inovadoras.
Nosso conhecimento em campo
Projetado para oferecer controles de nível precisos e confiáveis, nosso portfólio garante o controle completo e seguro de substâncias perigosas, reduzindo o risco de transbordamentos:
Previna transbordamentos e garanta detecções de nível precisas com a chave de nível Liquiphant, como um complemento aos sistemas de medição instalados
Aumente a segurança com uma automonitoração contínua, incluindo testes funcionais inteligentes por meio de um único botão, sem desmontagem e com um intervalo de prooftest de até 12 anos!
Aproveite as vantagens dos equipamentos de radar Micropilot80GHz para a medição de líquidos sem contato, contínua, segura e transparente
Medidores de nível defeituosos não irão alertar os operadores quando um tanque de armazenamento atinge um nível de abastecimento perigosamente alto. Um sistema de prevenção contra transbordamentos independente e automatizado consegue detectar, indicar e evitar de forma confiável o transbordamento de produtos químicos ou petroquímicos.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece sistemas inteligentes e confiáveis para o monitoramento de tanques de armazenamento e contêineres:
Economize tempo com operações seguras simultâneas de enchimento para múltiplos tanques
Aumente a capacidade de seus tanques com tempos reduzidos da reação até o desligamento de emergência
Reduza tempo e esforço necessários para enchimentos simultâneos usando prooftests automáticos remotos (16 tanques em menos de 5 minutos!)
O carregamento e descarregamento de petróleo, metanol e outros materiais perigosos é uma operação complexa e potencialmente perigosa, com risco de incêndio e explosão na área.
Nosso conhecimento em campo
Nosso princípio de medição Coriolis permite o carregamento seguro de materiais perigosos, oferecendo uma medição mais precisa e segura quando comparada a, por exemplo, turbinas e medidores por deslocamento positivo.
Assegure a conformidade com a legislação em transferências de custódia através de skids de medição projetados e certificados de acordo com as diretrizes internacionais de equipamentos de medição
Reduza os erros de faturamento com os medidores Promass Coriolis de alto desempenho
Perda de pressão mais baixa com medidores de vazão volumétrica
Clique nesses mapas de processo e veja em detalhes como você pode aumentar a segurança dos contêineres de produtos químicos nas áreas de armazenamento!
Benefícios
A segurança e a produtividade da fábrica são itens que requerem um parceiro em que você pode confiar; focado em desenvolver relações sustentáveis e de longo prazo. Com mais de 60 anos de experiência, incluindo uma longa história de pioneiros na indústria, nós crescemos com seu setor. Nossos instrumentos e soluções são desenvolvidos de acordo com normas de segurança globais, garantindo o armazenamento e transporte seguros de produtos químicos.
Mais de 17 anos
seguindo os preceitos da norma de segurança funcional IEC 61508 (qualidade, segurança e confiabilidade).
>90%
de seu tempo economizado em testes funcionais, através de um SIS para prevenção de transbordamentos automatizado e que aumenta a capacidade de uso de seus tanques. Considerando 4 horas por tanque usando métodos convencionais de prooftest.
>4,8 Mi.
Chaves de nível vibratórias para líquidos instaladas no mundo todo.
Os custos de manutenção e os erros de medição gerados pelos fluxômetros de volume subiram a níveis inaceitáveis. Arkema substituiu estes fluxômetros de volume de suas estações de enchimento por fluxômetros de massa.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Histórias relacionadas
Segurança
Segurança do processo na indústria química, maior disponibilidade na planta
Sustente sua produtividade, eficiência e segurança de processo através de medições confiáveis.
Indústria Farmacêutica: A vanguarda das Ciências da Vida
Indústria Farmacêutica: A vanguarda das Ciências da Vida
Conte com um parceiro confiável que ajuda a alcançar a excelência operacional na indústria farmacêutica
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Seu parceiro para atender às regulamentações globais de higiene, garantir a qualidade consistente do produto e a disponibilidade da fábrica, ao mesmo tempo em que economiza recursos e reduz custos.
Água e Efluentes: Proteger – Conservar – Melhorar
Água e Efluentes: Proteger – Conservar – Melhorar
A Endress+Hauser está confiante em ajudá-lo a atingir suas metas operacionais em todo o ciclo da água, combinando um portfólio inovador de instrumentos de medição, serviços especializados e experiência no setor.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .