Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Soluções em vapor para operação de caldeiras

Operação da caldeira otimizada e vida útil estendida

A medição e o monitoramento precisos otimizam o desempenho e a proteção da caldeira gerando operações eficientes

A otimização da operação da caldeira é o foco principal dos gerentes de serviços públicos que buscam eficiência na produção. O vapor continua sendo uma fonte de energia vital para o aquecimento de processos industriais, mas os custos de energia estão aumentando. As pressões da concorrência tornam o tempo de inatividade e a manutenção cada vez mais dispendiosos e, portanto, é essencial proteger o equipamento da caldeira e os sistemas de controle. Com medições e monitoramentos precisos e confiáveis, o consumo de combustível pode ser otimizado e a vida útil da caldeira prolongada, permitindo uma economia considerável de custos.

Como podemos ajudar

A Endress+Hauser combina um amplo portfólio de instrumentação, serviços e soluções com um profundo entendimento em gestão de energia e serviços públicos para permitir que os gerentes de serviços públicos otimizem o desempenho da caldeira enquanto protegem a integridade fundamental do equipamento. Seja para garantir a qualidade e o suprimento essenciais de água de alimentação, avaliar os gases de combustão ou determinar a precisão dos resultados das medições, possibilitamos ganhos de eficiência e otimização dos custos de manutenção.

  • Conte com a tecnologia, qualidade e confiabilidade de medição líderes da classe

  • Melhore a eficiência da casa da caldeira e de toda a planta, ao mesmo tempo em que protege a segurança

  • Otimize a manutenção com acesso direto ao conhecimento interno

  • Cumpra com as normas de proteção ambiental e de gestão de energia

Applications

Preparação da água de alimentação

Um fornecimento consistente de água de alimentação de alta qualidade, além de ser vital para a eficiência da caldeira, também protege sua segurança funcional e vida útil, evitando falhas no equipamento, purgações e corrosão, garantindo disponibilidade consistente de vapor.

Preparação da água de alimentação
Nosso conhecimento em campo

As soluções de medição e monitoramento Endress+Hauser fornecem as informações e insights essenciais para maximizar a qualidade da água de alimentação e minimizar os custos operacionais da caldeira. Nosso sistema de análise de vapor/água ajuda você a verificar continuamente a qualidade da sua água de alimentação.

  • Meça a vazão de água de alimentação com o Proline Prowirl F 200 multivariável, fornecendo saída de massa e energia

  • Monitore a temperatura da água de alimentação a jusante do economizador com iTHERMTM131

  • Aumente a vida útil da caldeira e aumente a eficiência da produção de vapor

Combustão e escape de combustível

A combustão eficiente de combustível e a conformidade das emissões são os principais objetivos na operação da caldeira. Se uma caldeira estiver queimando combustível de forma não ideal, além de possíveis perdas de custo, as normas de emissões também poderão ser violadas. A medição precisa dos parâmetros de combustão e escape de combustível é uma tarefa essencial, porém complexa.

Combustão e escape de combustível
Nosso conhecimento em campo

Na Endress+Hauser, fornecemos soluções adaptadas para proporcionar a medição segura, eficiente e acessível da queima de combustível e da gestão de escape para maximizar o desempenho de sua caldeira.

  • Meça a vazão de combustível com o Proline t-mass 65F e a pressão de combustível com CerabarM PMP51

  • Meça a temperatura do ar de combustão usando o iTHERMTM131 e a vazão com Proline t-mass A 150

  • Cumpra com os códigos de teste de desempenho ASME (PTC 4-1998) para geradores de vapor alimentados por combustível

Geração de vapor

Um fornecimento eficiente e disponível de vapor na temperatura correta é essencial para o funcionamento eficaz da planta de serviços utilitários, o que significa que controles adequados da caldeira e uma medição contínua da vazão são, por sua vez, indispensáveis.

Geração de vapor
Nosso conhecimento em campo

Oferecendo uma linha completa de soluções robustas e comprovadas de medição e monitoramento de vazão, a Endress+Hauser também lidera com novas tecnologias baseadas no princípio multivariável (pressão e temperatura compensadas) do Vortex. Essa tecnologia permite a detecção de vapor úmido ou a medição da fração de secura, combinadas para garantir uma eficiência geral superior da caldeira.

  • Garanta controles precisos da caldeira para geração eficiente de vapor

  • Maximize o potencial de combustível para gerar economia de custos

  • Estenda os intervalos de calibração para minimizar o tempo de inatividade com a inovadora Heartbeat Technology

Descubra o que medir para obter um processo mais eficiente

Parâmetros de aplicação de vapor

Controle de caldeira ©Endress+Hauser

Benefícios

Um profundo conhecimento de seu negócio e especificações da indústria é o que fundamenta a nossa oferta de produtos e serviços. Você pode contar conosco para melhorar o projeto da fábrica da caldeira a vapor, a manutenção e a produtividade operacional. Acreditamos em servir antes de lucrar e isso é um princípio que rege nossa empresa atualmente.

  • 24/ 7

    Segurança da operação por todo o ciclo de vida do sistema a vapor

  • 10 milhões

    de equipamentos instalados em todo mundo

  • $73.000

    de economia anual após a instalação de um sistema de controle que reduz a taxa de despressurização de 8% para 6%

Navegue pelo nosso portfólio!

Histórias relacionadas

Outras indústrias