Uma equipe de especialistas para seus novos projetos de construção e retrofit
Conte com um parceiro experiente que vai assisti-lo do projeto conceitual aos serviços de comissionamento
Com o aumento global na demanda por energia, a indústria viu uma queda contínua nos números de novos funcionários. Até recentemente, a situação era gerenciável. No entanto, na última década você notou um grave risco de falta de engenheiros e funcionários tecnicamente qualificados. A crescente demanda global e o grande número da força de trabalho da indústria que se aproxima da aposentadoria contribuem muito para isso. Essa falta de pessoal é sentida em todos os níveis profissionais de uma usina elétrica.
50%
schedule overrun
is the average estimate for completed EPC projects.
Nossa oferta
Independente de operar doméstica ou internacionalmente, somos seu parceiro confiável para sua usina elétrica e/ou tratamento de resíduo térmico. Como operador de usina elétrica, construtor de fábrica, fornecedor de pacotes, fornecedor de equipamentos principais ou EPC, você quer aumentar a produtividade e o desempenho. Podemos ajudá-lo a reduzir a complexidade em seus projetos. Nosso escopo de fornecimento, independente do tipo de usina elétrica (ex. turbina de gás de ciclo combinado, resíduo a energia, biomassa, hidro, motores a gás, nuclear e carvão) oferece:
Gestão de projeto de toda instrumentação de campo
Serviços de instrumentação: engenharia/reengenharia, instalação, comissionamento, manutenção e otimização de processo
Treinamentos e outros serviços como legalização junto a autoridades locais
Documentação no idioma local
Applications
O desafio de simplificar projetos globais-locais
Os projetos EPC estão se tornando mais internacionais. Proprietários e prestadores de serviço têm que coordenar os projetos de usinas de energia em países onde podem não atuar e por vezes em locais remotos. Os projetos precisam atender a legislação nacional e à mudanças nos requisitos ambientais, enquanto a contratação é internacional. Organizações globais têm suas próprias complexidades e conquistar esse nível de simplicidade é essencial para a redução de custos.
Nosso conhecimento em campo
Somos um parceiro global confiável. Estamos próximos aos nossos clientes e aos seus projetos. Independente do tipo de usina elétrica, temos a gama completa de instrumentação de campo necessária – um contato para toda instrumentação e serviços. Como seu principal fornecedor de instrumentos, temos o mais amplo portfólio de produtos e podemos criar soluções customizadas de acordo com projetos individuais. Cuidamos de tudo, desde a consultoria quanto à especificação à documentação no idioma local.
Um ponto de contato único para toda instrumentação a partir de um parceiro especialista internacional e presente localmente
Uma gama completa de instrumentação inteligente que oferece controle preciso de todos os processos da usina de energia
Soluções customizadas e documentação com conformidade automática legal e ambiental
Busca de pessoal especializado e produtos para as habilidades necessárias
Depois da construção da usina elétrica, é necessário encontrar o conhecimento especializado para operar e manter a fábrica em todos os detalhes. Encontrar as pessoas certas internamente pode ser difícil e o recrutamento local, onde pode não haver muitos profissionais adequados, pode ser desafiador. A terceirização dos serviços de manutenção pode ser benéfico, mas também pode trazer frustrações como não haver a substituição de pessoal aposentado, causando perda de conhecimento e falta de especialistas dedicados localmente.
Nosso conhecimento em campo
Se decidir escolher a terceirização, temos uma rede internacional de engenheiros de serviço à disposição a longo prazo. Esses especialistas em instrumentação podem fornecer o nível de serviço que você precisa, aonde quer que sua usina elétrica esteja. Se optar pela opção interna, facilitamos as coisas para você com nossa gama de equipamentos inteligentes que simplificam o comissionamento e a substituição. Nossa tecnologia Heartbeat oferece sensores fáceis de usar para diagnóstico de processo avançado.
Rede global de engenheiros capacitados para serviços e manutenção
Instrumentação inteligente que exige mínimo conhecimento especializado internamente
Texto de orientação simples sobre os instrumentos para solucionar problemas facilmente
Mais do que simplesmente fornecer conhecimento técnico sobre a aplicação, somos um parceiros flexível no qual você pode confiar. Como empresa global, acreditamos em proximidade e atendemos nossos clientes onde for necessário. Com a redução da complexidade e da carga de seus projeto, liberamos seus recursos para que você possa se concentrar no que realmente importa.
> 65
anos de experiência na indústria de automação de processo
> 14.000
de funcionários dedicados no mundo todo
> 200
representados por escritórios de vendas da empresa e por representantes
A Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH (HKWZS) construiu uma nova usina de energia de biomassa para abastecer a cidade de Zwickau. A usina foi equipada com uma solução SWAS analítica de última geração.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Histórias relacionadas
Conhecimento
Química da água em usinas de energia - um indicador de saúde crítico
A água é a força vital de uma usina termoelétrica, e sua qualidade depende do monitoramento preciso.
Ligação da instalação dos instrumento para seu equipamento de medição
Reduzir os custos de manutenção pode representar riscos consideráveis se não forem usadas tecnologias de última geração. Certifique-se da operação correta do equipamento com nossos recursos de conexão de instalação de instrumentos.
Indústria Farmacêutica: A vanguarda das Ciências da Vida
Indústria Farmacêutica: A vanguarda das Ciências da Vida
Conte com um parceiro confiável que ajuda a alcançar a excelência operacional na indústria farmacêutica
Óleo e Gás: Alimentando a transição energética para emissões líquidas zero
Óleo e Gás: Alimentando a transição energética para emissões líquidas zero
Com nosso amplo portfólio de instrumentação, soluções e serviços, capacitamos os clientes no caminho para a rede zero: da eficiência e segurança dos processos à sustentabilidade e conformidade regulatória.
Indústria Química: Competitiva e segura
Indústria Química: Competitiva e segura
Adquira a expertise e o conhecimento suplementares necessários para aumentar o desempenho e a segurança de sua fábrica
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .