A separação de líquidos e gases de hidrocarbonetos da água e dos sedimentos é uma operação desafiadora. O desempenho ideal do separador de óleo e gás só pode ser alcançado através do monitoramento altamente confiável e preciso de vários parâmetros, incluindo temperatura, pressão, nível, vazão e interface. Quando interfaces distintas dão lugar à graduação contínua, a medição pode se tornar altamente complexa, dependendo do know-how do especialista e das tecnologias aplicadas. Combinamos ambos para otimizar o desempenho da separação.
Principais fatos
2,200
USD/ day
is the number of dollars spent in a day for demulsifiers
Saiba como aumentar a eficiência do processo de separação
Separação de óleo bruto pesado e extrapesado*
Tecnologias tradicionais de medição apresentam limitações na separação de óleo bruto pesado e extrapesado, não apenas devido à sua incapacidade de fornecer dados completos do processo. A necessidade de instalar essas tecnologias no separador as torna vulneráveis à contaminação.
*Pesado: > API 10 - 22.3 (> 920 kg/m³) Extrapesado: < API 10 (> 1000 kg/m³)
Nosso conhecimento em campo
Instalado fora do recipiente de separação, o sistema de Perfil de Densidade Gama da Endress+Hauser é a solução preferida para o monitoramento de processos de separação de óleo bruto pesado e extrapesado.
- Evite imprecisões de medição causadas por contaminação e incrustação
- Garanta a continuidade do processo de separação
- Reduza custos operacionais
Separação de óleo bruto médio*
O processo de separação de óleo bruto médio é complexo pela necessidade de medir com precisão tanto o nível geral quanto a interface, impossível com um único equipamento. Além disso, geralmente há uma camada de emulsão e, se ela exceder 5 cm (2 polegadas) de profundidade, um equipamento de radar de onda guiada padrão não conseguirá medir a interface.
*Médio: API 31.1 - 22.3 (870 - 920 kg/m³)
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser desenvolveu tecnologias projetadas especificamente para superar os desafios exclusivos do processo de separação de óleo bruto médio.
- Simplifique a separação do óleo bruto médio com um único equipamento
- Monitore a interface através de qualquer camada de emulsão com nossa tecnologia de radar de onda guiada multiparâmetros
- Minimize o tempo de inatividade do processo e reduza os custos operacionais
Separação de bruto leve*
A maioria dos separadores horizontais de óleo leve atuais é composta por equipamentos mecânicos de controle de nível e/ou de densidade. Os equipamentos mecânicos apresentam limitações, exigindo adaptações específicas, dependendo da API do óleo que precisa ser medida e da manutenção contínua regular.
*Leve: API 45 - 31.1 (< 870 kg/m³)
Nosso conhecimento em campo
Alavancando a medição guiada do nível por radar, a instrumentação da Endress+Hauser supera as limitações dos equipamentos mecânicos para otimizar o processo de separação do óleo bruto leve.
- Implemente o Levelflex FMP55, o novo padrão em medição de interface
- Evite tempo de inatividade para adaptações de instrumentação durante saída comutada
- Reduza os custos contínuos de operação e manutenção
Benefícios
A extração do máximo de recursos é sua principal preocupação - apoiá-lo nesse processo é a nossa. Nossas soluções de automação de processo ajudam a manter uma operação segura, eficiente e limpa. Além disso, quando um valioso membro de sua equipe se aposenta, o conhecimento adquirido por ele nem sempre é fácil de substituir. É por isso que nossa organização de serviços pode auxiliá-lo a preencher as lacunas de profissionais com serviços de inspeção, comissionamento, engenharia e calibração, com programas de treinamento para futuros funcionários.
Principais fatos
Mais de 300
sistemas de medição de interface radiométrica e de Perfil de Densidade instalados em todo o mundo
Principais fatos
8.500 l
de desemulsificantes economizados em um ano, correspondendo a 10%
Principais fatos
5%
risco reduzido de formação de espuma dentro de um separador
Como podemos ajudar
Ao oferecer um amplo portfólio de tecnologias de medição altamente confiáveis e líderes da classe, abrangendo variáveis de processo em cada etapa, a Endress+Hauser permite o controle eficaz da separação de óleo, gás e areia.
- Identifique locais e espessuras de camadas de líquidos e sedimentos, otimize a desmulsificação e a injeção de agentes antiespuma
- Padrões abertos para a facilitar a integração e a flexibilidade de controle
- Fácil retrofit para uma solução de perfilador
- Garanta a conformidade com os padrões ambientais