O gerenciamento de desempenho de ativos é essencial para a produtividade, conformidade e disponibilidade no mundo exato e competitivo da fabricação de produtos farmacêuticos. As fábricas de processos estão sob pressão constante para evoluir e melhorar, mas muitas ainda estão presas a uma abordagem reativa à manutenção, que pode levar a interrupções dispendiosas não planejadas. Nossas tecnologias e experiência em processos permitem estratégias de manutenção preditiva para o gerenciamento ideal de ativos e melhor desempenho da indústria de produção farmacêutica.
Principais fatos
1.5%
of sales revenue is the estimated cost of poor Asset Performance Management according to a study by ARC* *https://www.scribd.com/document/327405557/Asset-Information-Management-Part-1-The-Case-for-Developing-an-AIM-Strategy
Otimize o gerenciamento de ativos e aumente a disponibilidade da fábrica
Iremos ajudá-lo a atingir o próximo nível de desempenho de ativos com coleta de dados de ativos eficiente e profissional, soluções baseadas em nuvem para análise de ativos além de documentação e relatórios abrangentes.
A Endress+Hauser oferece uma ampla faixa de instrumentos equipado com Heartbeat Technology, uma tecnologia que oferece autodiagnóstico e um alto nível de disponibilidade do sistema com mínimo esforço.
Iremos ajudá-lo a atingir o próximo nível de desempenho de ativos com coleta de dados de ativos eficiente e profissional, soluções baseadas em nuvem para análise de ativos além de documentação e relatórios abrangentes.
A Endress+Hauser oferece uma ampla faixa de instrumentos equipado com Heartbeat Technology, uma tecnologia que oferece autodiagnóstico e um alto nível de disponibilidade do sistema com mínimo esforço.
Tomada de decisão orientada por dados
As indústrias de processos evoluem com o tempo, as mudanças de equipamento e os instrumentos se tornam obsoletos. A coleta de dados de ativos na base instalada pode, portanto, ser um processo intensivo de mão-de-obra que abrange vários pontos de medição e instrumentação de vários fornecedores, e mesmo assim, sem essas informações atualizadas, melhorar a manutenção se torna impossível.
Nosso conhecimento em campo
As equipes de auditoria da Endress+Hauser irão conduzir uma análise da base instalada, coletando e analisando todas as informações necessárias em um relatório detalhado, com base no qual as decisões através desses dados podem ser tomadas.
- Economize tempo e dinheiro na coleta de dados de ativos
- Aprimore o gerenciamento de ativos com base em um relatório detalhado de ativos críticos e possíveis melhorias
- Otimize o gerenciamento da obsolescência e simplifique a padronização da instrumentação
Monitoramento e informações remotas em tempo real
Diagnosticar e resolver o código de erro de um instrumento geralmente requer intervenções em campo, aumentando custos e riscos.
Nosso conhecimento em campo
Nosso ecossistema IIoT Netilion inclui aplicativos e algoritmos que transformam os dados de instrumentação em informações que são acionáveis. De nosso simples aplicativo para smartphone, instrumentos instalados podem ser monitorados, e códigos de erro podem ser diagnosticados e resolvidos remotamente. A indústria digital é agora uma realidade.
- Crie versões digitais idênticas de seus ativos físicos com o aplicativo Scanner em menos de 60 segundos
- Analise através de uma visão geral ao vivo da base instalada com o aplicativo Netilion Analytics
- Identifique os códigos de erro e obtenha consultoria clara sobre as ações necessárias com nosso aplicativo Netilion Health
Manutenção preditiva
A maioria dos erros de instrumento é imprevisível e, quando ocorrem, uma resolução pode exigir tempo de inatividade dispendioso.
Nosso conhecimento em campo
Nossa Heartbeat Technology usa funções internas de autodiagnóstico que monitoram permanentemente o status dos instrumentos, permitindo que tendências sejam identificadas e intervenções sejam feitas em tempo hábil e direcionadas antes de ocorrer um erro ou que a calibração seja necessária.
- Acesse a cobertura permanente de diagnóstico de processos e equipamentos de até 98% sem interrupção do processo
- Simplifique a manutenção com mensagens de diagnóstico claras e padronizadas
- Minimize tempo de interrupção não planejado devido a falhas de instrumentação não esperadas
Dados seguros
Na indústria da life science, a integridade e a segurança de dados são ambas consideradas cruciais.
Nosso conhecimento em campo
Nossa oferta IIoT completa é certificada para garantir máxima segurança de dados. De equipamento de ponta a dados do cliente na nuvem, nossas soluções usam os mais recentes mecanismos de segurança.
- Dados criptografados com códigos chaves longos (HTTPS / TLS com SHA-256)
- Coopere com centros de dados certificados (por ex., ISO 27001)
- Confie na certificação por uma autoridade independente, licenciada pela EuroCloud com classificação 4 estrelas
Benefícios
Buscando otimizar seu gerenciamento de desempenho de ativos e maximizar a confiabilidade dos ativos, a Endress+Hauser tem o conhecimento técnico e a oferta para ajudá-lo. Com equipamentos inteligentes, serviços especializados e soluções de manutenção baseadas em nuvem, você poderá dar o próximo passo rumo à manutenção preditiva e digitalização sem comprometer a segurança e a conformidade.
Principais fatos
80%
redução da variedade após a padronização dos equipamentos de temperatura com base em IBA em um dos nossos clientes
Principais fatos
Até 30%
dos ativos instalados nas fábricas são obsoletos
Como podemos ajudar
Ajudamos a otimizar seu Gerenciamento de desempenho de ativos, aprimorando seu conhecimento de ativos, permitindo que seja garantido o esforço de manutenção de instrumentos sempre direcionados com eficiência.
- Análise da base instalada para uma visão geral completa de todos os ativos físicos
- Sensores inteligentes e soluções IIoT na nuvem para obter informações atualizadas sobre os ativos
- Recursos de autodiagnóstico para manutenção preditiva de ativos
- Estratégias de manutenção preditiva para tempo de inatividade reduzido e gerenciamento aprimorado de peças de reposição
- Monitoramento em tempo real para intervenções de manutenção direcionadas