Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Análise de dados na indústria farmacêutica aumenta a flexibilidade e a eficiência

Análise de dados na indústria farmacêutica

Analise dados críticos para obter informações em tempo real sobre sua fábrica e tomar as decisões corretas

Um dos principais desafios da indústria farmacêutica é gerenciar a medicina de especialidade e a medicina acessível. Os processos de produção devem ser mantidos flexíveis e eficientes, enquanto que a demanda por tempos de comercialização mais curtos e a pressão em relação aos custos aumentam. É importante manter o foco na inovação e na melhoria contínua para estar sempre atualizado. Os dados de processo devem ser usados para mudar de uma perspectiva totalmente focada na qualidade para uma com enfoque na produtividade, confiabilidade e inovação.

Como podemos ajudar

Tenha uma perspectiva de sua fábrica em tempo real com variáveis de tomada de decisão contínua. Ajude os operadores, fornecendo soluções eficazes para otimização segura e econômica de processos. Dê um passo adiante e conquiste o conhecimento real do processo:

  • integrando dados de status do instrumento horizontalmente

  • identificando, analisando e otimizando dados críticos de fabricação

  • usando as mesmas tecnologias de medição no desenvolvimento de processos, processo de fabricação e laboratório de qualidade

  • otimizando seus intervalos de calibração

  • deixando a tecnologia digital ajudar a facilitar o esforço de calibração

Applications

Integridade dos dados do laboratório ao processo

A importância da garantia de qualidade está aumentando. A fim de mitigar o risco de erros de interpretação e deficiências de qualidade, a mesma tecnologia de medição deve ser usada no laboratório e no processo de manufatura.

Integridade de dados do laboratório ao processo com tecnologia de análise consistente
Nosso conhecimento em campo

Amplie e otimize processos facilmente com tecnologia consistente, da planta piloto à produção completa. O uso de tecnologia consistente durante a expansão ajuda a acelerar o processo de liberação, fornecendo dados validados e confiáveis em todas as escalas. Nossa tecnologia digital melhora a confiabilidade de medição durante os testes de laboratório e o escalonamento com total consistência.

  • A tecnologiaMemosens para análise de líquidos é baseada em sensores digitais inteligentes com chips de dados integrados. A digitalização de dados brutos no cabeçote do sensor garante transferência confiável de dados, independentemente de fatores externos.

  • O software MemobasePlus faz a documentação de todo o tempo de vida dos sensores Memosens. Você pode salvar e exportar os dados de medição, usar sensores idênticos aos do processo no laboratório para obter medições totalmente comparáveis e expansão suave.

Aumento da confiabilidade e extensão dos intervalos de calibração

Qualidade do produto, desempenho e custos de fabricação são os elementos-chave na produção de medicamentos. Diagnóstico inovador de instrumentos com funcionalidade de monitoramento e de verificação aumenta significativamente a confiabilidade e reduz os riscos.

otimização de calibração baseada em dados
Nosso conhecimento em campo

Com a Heartbeat Technology você tem a opção de verificar rápida e facilmente as condições dos equipamentos de medição críticos e produzir um relatório de verificação antes de cada processamento de produção. A verificação ocorre diretamente no ponto de medição sem interrupção do processo, reduzindo significativamente o esforço de verificação. Em uma etapa adicional, essa abordagem pode estender os intervalos de calibração.

  • Com o Proline Promass P 100 você tem menos esforços de calibração e máxima confiabilidade graças à Heartbeat Technology. Oferece acesso sem esforço a equipamento estendido e dados do processo através da transmissão de sinal digital.

Qualidade consistente graças a informações de status em tempo real

Falhas não detectadas no sensor podem levar a não-conformidades, problemas de qualidade e escassez de medicamentos.

life and science, produção farmacêutica, gerenciamento de ativos
Nosso conhecimento em campo

Nossos instrumentos com Heartbeat Technology permanentemente entregam informações de diagnóstico em tempo real, reduzindo o risco de não-conformidades. Contar com dados digitais irá permitir a otimização contínua da confiabilidade do processo, a transparência do diagnóstico e os intervalos de calibração.

Otimização da medição de pH baseada em dados

a medição de pH é a medição analítica mais usada na indústria de processos e possui um enorme potencial de otimização. Ela acompanha o agente ativo durante todas as fases, do desenvolvimento à produção industrial e é usada em várias etapas do processo. Do laboratório à fabricação em larga escala, a medição consistente e confiável do pH é, assim, muito importante.

otimize a medição de ph em seu bioprocesso com base em dados
Nosso conhecimento em campo

Todas as nossas sondas de pH são projetadas e otimizadas especificamente para aguentar as condições do processo, bem como os ciclos de esterilização. Com nossa tecnologia de pH, os dados podem ser armazenados diretamente no cabeçote do sensor e sincronizados com um banco de dados. O uso da mesma tecnologia digital em todas as escalas para os ciclos de pH fornece confiabilidade máxima. A análise do histórico de dados permitirá otimizar suas atividades de calibração e introduzir conceitos sofisticados de calibração no laboratório.

  • O sensor digital de pH MemosensCPS171D foi projetado especificamente para bioreatores. Fornece valores confiáveis mesmo após CIP / SIP e autoclave. Com a tecnologia digital Memosens o sensor fornece máxima integridade de dados e possibilita calibração de laboratório.

  • O transmissor Multicanal Liquiline CM44P é o primeiro transmissor que combina fotômetros de processo e sensores Memosens. O transmissor economiza tempo e dinheiro, oferecendo integração perfeita do sistema.

Saiba como obter conhecimento preditivo do processo

Características gerais do bioprocesso ©Endress+Hauser

Características gerais do bioprocesso

Integração de Diagnósticos Heartbeat ©Endress+Hauser

Integração do diagnóstico Heartbeat

Integração de Monitoramento Heartbeat ©Endress+Hauser

Integração do monitoramento Heartbeat

Integração do Memobase plus ©Endress+Hauser

Integração do Memobase Plus

Benefícios

Economize tempo e dinheiro com a otimização baseada em dados. Gerar conhecimento valioso do processo é a base para a tomada de decisões correta. Vamos trabalhar juntos para encontrar a melhor solução IIoT para seu processo.

  • 1 minuto

    para gerar um relatório de verificação mediante solicitação

  • 70 %

    Menos custos de calibração com a Heartbeat Technology, durante 10 anos de operação

  • 0,5l - 20cbm

    Pode-se obter o rendimento máximo em todas as escalas, do laboratório ao processo
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
Navegue pelo nosso portfólio!

Histórias relacionadas

Outras indústrias