Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Polimerização na planta de produtos químicos

Tecnologia ultrapassada, mais cara que as alternativas modernas

As novas tecnologias oferecem maior precisão, disponibilidade e menores custos de manutenção a longo prazo

A tecnologia ultrapassada pode comprometer a eficiência e a disponibilidade da produção. As tecnologias de medição mais antigas que utilizam componentes mecânicos são menos precisas e exigem níveis de manutenção maiores do que as equivalentes modernas, para garantir a produção. O investimento na substituição de equipamentos mecânicos ultrapassados compensa em médio e longo prazo, tanto em ganhos de produtividade quanto em economia de custos de manutenção.

Como podemos ajudar

Independentemente do processo ou aplicação, a geração mais recente das tecnologias Endress+Hauser permitirá que você atinja suas metas de produtividade e custo, fornecendo medições precisas, reduzindo a manutenção e o tempo de inatividade durante os testes de calibração e funcional. Além disso, nossas equipes de vendas e serviços estão disponíveis em todo o mundo para suporte ponta a ponta, desde a escolha dos sensores apropriados para substituir os equipamentos antigos até o design de conceitos de manutenção personalizados.

  • Limpeza e calibração seguras, bem como autodiagnósticos e testes funcionais fáceis de executar, através da Heartbeat Technology

  • Diagnósticos avançados para evitar paradas não planejadas

  • Disponibilidade rápida de dados móveis do campo com tags RFID para rápido acesso às informações dos ativos

  • Plataformas unificadas em transmissores, tornando sua abordagem de manutenção mais confiável e focada

  • Instrumentos mais adequados com segurança intrínseca e alta precisão fornecendo dados confiáveis e segurança ao processo

Applications

Meça a viscosidade da polimerização com eficiência

A viscosidade é uma propriedade crucial do fluido e um parâmetro fundamental de medição no controle do processo de polimerização. Como variável, pode ser usado para monitorar a qualidade do produto. Os dispositivos de medição de viscosidade mais antigos que usam componentes mecânicos exigem manutenção regular para garantir que os filtros sejam mantidos limpos e a produção em funcionamento.

Meça a viscosidade da polimerização com eficiência
Nosso conhecimento em campo

O medidor de vazão da Endress+Hauser Coriolis Promass I oferece múltiplas vantagens em relação aos equipamentos antigos, atingindo o mais alto desempenho com redução dos custos operacionais.

  • Não é necessário filtro, o que significa grande economia de tempo e custo em manutenção com desempenho e segurança sustentados do processo

  • Otimize a qualidade do produto com um único ponto de medição. Medição multivariável de vazão, densidade, temperatura e viscosidade em linha

  • Minimize a perda de pressão com um design reto de tubo único

Prolongar a vida útil do sensor

Nas olefinas, a medição de pH da água de resfriamento (para indicação de contaminação) em intervalos regulares pode ajudar a evitar o acúmulo de resíduos na parte inferior da torre. A limpeza dos sensores pelo menos a cada dois dias é necessária, uma atividade que exige muito tempo e trabalho e que, caso não seja executada, pode resultar na necessidade de substituição a cada duas semanas.

Prolongar a vida útil do sensor
Nosso conhecimento em campo

O LiquilineCDC90 da Endress+Hauser prolonga a vida útil do seu sensor em mais de trinta vezes.

  • Economize tempo graças à calibração e limpeza durante o processo, sem precisar remover o eletrodo

  • Impulsione a eficiência com sistemas de autodiagnóstico, como verificações de condicionamento de sensores

  • Promova a segurança das pessoas e do processo, uma vez que não é necessário manusear a água contaminada

Evite paradas não planejadas

O uso de medidores magnéticos de nível antigos durante o fracionamento de olefinas em ambientes de alta temperatura pode reduzir a segurança e resultar em medições não confiáveis. Além disso, podem ocorrer paradas não planejadas se a temperatura ficar muito alta.

Evite paradas não planejadas
Nosso conhecimento em campo

O radar de onda guiada LevelflexFMP51 da Endress+Hauser garante um fracionamento confiável e controlado.

  • Meça os níveis remotamente, de forma contínua e confiável em condições de alta temperatura, com base no princípio time-of-flight

  • Evite paradas não planejadas, detectando obstruções falsas que criam o risco de emperrar um equipamento

  • Aprimore a segurança com uma segunda unidade conectada ao Sistema Instrumentado de Segurança (SIS)

Como você sai ganhando

Clique nos mapas de processo e veja como você pode reduzir os custos de manutenção!

mapa do processo da indústria química de reatores de batelada ©Endress+Hauser

Com tecnologias modernas, você mantém seu reator de polimerização sob controle.

mapa do processo da produção de etileno ©Endress+Hauser

Modernize suas medições na produção de etileno, garantindo dados confiáveis para melhorar sua produtividade e evitando paradas não planejadas.

mapa de processo da torre de resfriamento de olefinas ©Endress+Hauser

Uma medição de pH confiável em intervalos regulares de água de aquecimento requer limpezas frequentes do sensor, o que gera um esforço enorme em termos de tempo e mão-de-obra.

mapa do processo de fracionamento no processo de olefinas ©Endress+Hauser

O controle de processo com tecnologias obsoletas gera um fracionamento de baixa qualidade - por exemplo, o controle remoto não pode ser realizado por meio de tecnologias obsoletas para medição de nível.

Fale com nossos especialistas

"In my experience, if you want to reduce your total cost of ownership, you need to reduce at least your maintenance costs."

Gustavo Stasiejko

Industry Development Manager, Endress+Hauser Group Services AG

Benefícios

Com mais de 60 anos de conhecimento em aplicações na indústria química, nós mantemos uma relação duradoura com nossos clientes. Você terá o suporte necessário desde a escolha do sensor certo até o processo de manutenção. A base para seu sucesso são nossas equipes globais de serviços e vendas localizadas em sua região, compostas por especialistas confiáveis prontos para atendê-lo.

  • 13.000

    funcionários em todo o mundo

  • mais de 130.000 euros

    economizados por ano em manutenção de seus eletrodos de pH, ao usar nosso sistema automático de limpeza e calibração Liquiline, considerando 10 pontos de medição em sua fábrica

  • 650.000+

    Medidores de vazão Coriolis instalados com sucesso
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
Navegue pelo nosso portfólio!

Histórias relacionadas

Outras indústrias