À medida que os custos de matéria-prima e energia aumentam, a utilização de ativos dentro das plantas de alimentos e bebidas está se tornando ainda mais crucial. Muitos processadores de alimentos ainda operam sistemas Clean In Place (CIP) com pouca automação, contando com um processo puramente baseado em tempo e verificação manual.
A instalação de sensores inline fornece monitoramento e controle em tempo real do processo de limpeza, o que ajuda a reduzir o tempo de limpeza, a perda do produto e os recursos, garantindo a rastreabilidade total.
Principais fatos
30%
savings on cleaning agent costs
by ensuring correct detergent strength and phase separation with Endress+Hauser's conductivity and optical measurements.
O que você pode fazer
Clique nesses mapas e aprenda em detalhes como você pode reduzir a perda de produtos e os custos de energia em seus processos de limpeza CIP!
Medição precisa da concentração
Para assegurar o excelente desempenho de um sistema CIP é fundamental saber que a concentração de detergente acontece tanto no ciclo como no tanque de marcação.
Nosso conhecimento em campo
A condutividade tem menos quantidade de requisitos de calibração e manutenção e permite reduzir o uso de água, produtos químicos e energia. A Endress+Hauser oferece diversas opções de sensor e transmissor de condutividade desenvolvidas especificamente para o CIP. Desde sistemas básicos até sistemas multicanais com recursos de integração Ethernet.
- Otimize a medição da concentração com o sensor ou transmissor de condutividade certo para sua aplicação.
Separação eficiente de fases
Saiba exatamente o que passa na tubulação e acabe com as suposições. Os sensores determinam quando cada fase do ciclo do CIP termina e a próxima começa.
Nosso conhecimento em campo
Condutividade, turbidez óptica ou sensores de pH são usados para determinar quando o produto ou a água de enxágue está em linha, iniciando o sistema CIP (Clean in Place) somente se não restar produto após o enxágue. A resposta rápida é muito importante para reduzir perda de água, de produto e de tempo.
- Melhore a sua separação de fases escolhendo o sensor mais adequado nas opções do portfólio de análise de líquidos da Endress+Hauser.
Medição confiável de nível
O estoque dos detergentes da limpeza CIP precisa ser monitorado para garantir o fornecimento estável.
Nosso conhecimento em campo
Radar de onda livre, onda guiada ou ultrassônico são métodos comuns para armazenamento de detergente. Em tanques de enxágue e recuperação, geralmente são utilizados sensores hidrostáticos ou capacitivos. A escolha se dá pelo tamanho do tanque e por preferência pessoal. A segurança do sistema é garantida por alarmes de nível baixo/alto e detecção de tubo vazio (proteção de bomba) e geralmente são feitas com diapasões ou sensores capacitivos/indutivos.
- Identifique a instrumentação de nível que melhor atende a sua aplicação a partir de uma ampla variedade de princípios de medição e do portfólio de produtos associados.
Medição de vazão robusta
A medição de vazão é fundamental para um sistema eficiente de limpeza CIP. Ao garantir uma vazão turbulenta, o efeito de limpeza desejado é alcançado.
Nosso conhecimento em campo
A linha Promag foi desenvolvida para lidar com produtos químicos agressivos em temperaturas elevadas e maiores do que a vibração normal devido à vazão turbulenta. A Endress+Hauser assegura o desempenho por muitos anos no serviço CIP (Clean in Place). Os medidores também incluem uma saída de condutividade e temperatura além do valor da vazão.
- Aproveite as vantagens dos medidores de vazão eletromagnéticos que incluem uma saída de condutividade e temperatura além do valor da vazão.
Economia de custo na medição da temperatura
A temperatura dentro do processo de limpeza CIP pode ser encontrada em vários locais, sendo controlada de perto para garantir o equilíbrio da eficácia do consumo de energia e limpeza. Geralmente, visto como um ponto crítico de controle, a temperatura necessita de calibração frequente.
Nosso conhecimento em campo
iTHERM QuickNeck - a patenteada conexão de engate rápido garante uma recalibração de forma fácil e rápida. Um simples movimento de giro para facilitar a abertura e a reinstalação após a calibração.
- Aproveite as vantagens da prevenção de falhas e da economia de tempo utilizando nosso sensor de temperatura iTHERMTM411 com tecnologia QuickNeck.
Reconhecimento de incrustações para garantir a eficiência da limpeza
A eficiência da limpeza é baseada na temperatura, concentração de detergente e velocidade/força da vazão nas paredes da instalação. Porém, como os tubos nem sempre são retos e o alcance das esferas de spray nem sempre é ideal, há pontos que são difíceis de limpar. Para determinar e melhorar a eficiência geral da limpeza, também é necessário monitorar o comportamento da limpeza nesses pontos.
Nosso conhecimento em campo
Nosso equipamento multiparâmetro compacto Liquitrend QMW43 pode medir simultaneamente a espessura da incrustação e condutividade do meio. Instalado em pontos críticos da fábrica, ele monitora com confiança o comportamento dos fluidos e informa se incrustações residuais estão presentes após a limpeza. Essa tecnologia inovadora permite que a frequência e intensidade da limpeza sejam determinadas sob medida para as necessidades de uma planta, aumentando assim a eficiência.
Benefícios
Juntamente com nossos clientes, nossos colaboradores alcançaram resultados notáveis na otimização dos processos clean-in-place. Forte experiência em indústria e aplicativos, bem como nosso amplo portfólio de produtos garantem sucesso pela primeira vez. O objetivo da Endress+Hauser é ser um parceiro confiável em todos os aspectos
Principais fatos
25-30%
de economia de tempo para cada ciclo do CIP (Clean in Place).
Principais fatos
30%
de redução no uso de produtos químicos ao adotar tecnologias ópticas na fase de separação.
Principais fatos
>100
países se beneficiam de nossa aplicação e competência de mercado.
Nossa oferta
Entendemos seus desafios ao exigir aplicações de CIP (Clean in Place) e fornecemos a você uma linha completa de soluções de medição higiênicas e sanitárias. Nosso portfólio comprovado de vazão, nível, pressão, temperatura e instrumentação analítica é fabricado com os mais altos padrões de qualidade e atende a todas as exigências e regulamentações do setor de alimentos e bebidas. Oferecemos:
- Sensores robustos, confiáveis e otimizados para a indústria no design higiênico
- Sensores de medição fáceis de limpar e absolutamente apertados
- Autodiagnósticos inovadores para garantir total confiança nas medidas
- Integração perfeita em qualquer sistema de controle