Otimize o controle de filtragem por membrana para garantir os mais altos padrões em qualidade da água
A filtragem por membrana é usada na dessalinização da água do mar, reutilização de água e outros processos modernos de gestão de água. São usados diferentes métodos de filtragem de acordo com o tamanho da partícula e as especificações da aplicação. O desafio ao usar sistemas fechados é controlar melhor ciclos de limpeza e evitar bloqueio ou danos irreversíveis na membrana. A ampla gama de sensores Endress+Hauser garante a qualidade da água e maximiza a disponibilidade da fábrica.
95
million cubic meters
of freshwater production per day by desalinating plants worldwide. Source: UN-backed paper from United Nations University, 2019
Como podemos ajudar
Nosso portfólio otimiza a segurança e a confiabilidade da filtragem por membrana no tratamento de água. A proteção mecânica é monitorada principalmente pela pressão e pela pressão diferencial. O monitoramento de qualidade preciso com sensores de análise na admissão reduz significativamente a descamação e incrustação.
Applications
Processo de filtragem por membrana
A filtragem por membrana remove bactéria, micro-organismos, partículas e material orgânico natural da água ao forçar a passagem da água por um filtro. O tamanho dos materiais que podem ser removidos durante a filtragem depende do tamanho do poro dos filtros. Há quatro tipos de filtros da membrana dependendo do tamanho da partícula.
Microfiltragem
Nanofiltragem
Ultrafiltração
Osmose reversa
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece profunda experiência e conhecimento na indústria para oferecer instrumentação de processo adequada. Cada filtro de membrana requer o monitoramento permanente de parâmetros críticos para garantir a qualidade, segurança e conformidade da água
Em processos orientados por pressão de filtragem por membrana, os filtros podem ser danificados por picos de pressão e desgaste. Esses picos são difíceis de prever; portanto, os equipamentos de pressão devem resistir a sobrecarga de pressão e fornecer medições confiáveis rapidamente em longo prazo.
Nosso conhecimento em campo
Os equipamentos robustos de pressão diferencial da Endress+Hauser ajudam a evitar danos ao filtro respondendo imediatamente a sobrecargas de pressão. Os picos de pressão podem ser previstos usando tecnologia de sensor inovadora. A necessidade de manutenção do filtro é indicada de forma confiável.
Conheça nosso portfólio de medição de pressão de processo e de pressão diferencial
Analise mais detalhadamente nosso transmissor de pressão digital Cerabar PMP51B
O controle da qualidade na entrada minimiza a bioincrustação e oxidação superficial, otimiza os ciclos de limpeza e, com isso, garante um ciclo de vida mais longo da membrana. Parâmetros diferentes são usados para gerenciar a qualidade da osmose reversa: medição de pH, turbidez, cloro, SAC, condutividade e ORP. Os requisitos para sensores de qualidade da entrada são confiabilidade, estabilidade, baixa manutenção, fácil calibração e documentação.
Nosso conhecimento em campo
Os sensores de processo relevantes com a tecnologiaMemosens são instalados em painéis analíticos, que podem ser customizados de acordo com os requisitos da aplicação. Comprove por si mesmo, veja nossos sistemas de monitoramento da qualidade da água potável
Visão rápida do processo de filtragem por membranas
Benefícios
A Endress+Hauser simplifica até mesmo aplicações complicadas com vários parâmetros de medição graças ao nosso amplo portfólio e tecnologias inovadoras como Memosens que permitem dar o primeiro passo rumo ao futuro digital. Assim, não só podemos ajudá-lo a assegurar a disponibilidade e a qualidade de seu tratamento de água com filtragem por membrana, mas também a reduzir os custos de manutenção e de calibração.
>90%
patógenos
pode ser removido da água com filtragem por membrana
Pasfrost relies on Memosens CLS82D for the conductivity measurements in its water reuse plant. The sensor provides precise measurements even of very low conductivity values.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Histórias relacionadas
Segurança da água
Monitoramento da qualidade da água potável
Atenda os padrões e gerencie riscos com soluções inovadoras em instrumentação, análise e manutenção para monitoramento da qualidade da água potável.
Adquira a expertise e o conhecimento suplementares necessários para aumentar o desempenho e a segurança de sua fábrica
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Seu parceiro para atender às regulamentações globais de higiene, garantir a qualidade consistente do produto e a disponibilidade da fábrica, ao mesmo tempo em que economiza recursos e reduz custos.
Mineração, Minerais e Metais: Extraindo um futuro sustentável
Mineração, Minerais e Metais: Extraindo um futuro sustentável
Com níveis baixos de minerais, falta de profissionais qualificados e desafios de
escavação, podemos ajudá-lo a alcançar suas metas: reduza seus custos de produção, mantenha sua fábrica segura e aumente a conformidade e a responsabilidade.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .