Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Tratamento de efluentes industriais

Otimize o tratamento de efluentes industriais para obter uma conformidade efetiva

O tratamento de efluentes industriais é um desafio inevitável para muitos operadores de instalações, com os efluentes em subproduto de vários processos industriais. O reuso de efluentes em capacidades secundárias pode trazer eficiência. Quando isso não for possível, a descarga para um esgoto ou na natureza é a única opção. No entanto, regulamentações rigorosas para a segurança humana e ambiental tornam o tratamento de efluentes para descarte uma tarefa dispendiosa e complexa. Nosso portfólio de tratamento de efluentes industriais pode garantir processos ideais.

Como podemos ajudar

Oferecendo um portfólio completo de tecnologias de monitoramento e análise, a Endress+Hauser permite que seus clientes tratem os efluentes industriais de forma mais eficiente e com conformidade aprimorada, otimizando processos como:

  • Reuso de efluentes

  • Digestão anaeróbica

  • Tratamento biológico

  • Descarte de lodo

Applications

Reuso de efluentes

O reuso ou a reciclagem de efluentes oferece os benefícios duplos de reduzir a ingestão de água e minimizar os custos de descarga de efluentes. No entanto, para que os efluentes sejam reciclados com segurança como água industrial, eles devem ser tratados de acordo com seu uso futuro, envolvendo processos como flotação, sedimentação e filtragem.

Reuso de efluentes
Nosso conhecimento em campo

O portfólio da Endress+Hauser permite o monitoramento e controle precisos de pressão, qualidade e vazão de entrada, vitais para evitar danos aos filtros de efluentes.

Digestão anaeróbica

Um processo eficiente de pré-tratamento de efluentes com uma alta demanda de oxigênio químico (DQO), como nas indústrias de papel e celulose, a digestão anaeróbica converte uma proporção de carga orgânica em biogás. O gerenciamento eficaz da digestão anaeróbica exige um monitoramento preciso de vários parâmetros ao longo do processo.

Digestão anaeróbica
Nosso conhecimento em campo

A Endress+Hauser oferece uma gama completa de tecnologias de monitoramento para controle e otimização total do processo de digestão anaeróbica, incluindo:

Tratamento biológico

Frequentemente após a digestão anaeróbica, os efluentes com alta carga orgânica, como os da indústria de alimentos, serão tratadas biologicamente para reduzir o conteúdo orgânico. Garantir a existência de condições corretas para permitir a ação biológica é o principal desafio da abordagem do tratamento biológico, e o monitoramento preciso de parâmetros como níveis de amônio, nitrato e oxigênio é essencial.

Tratamento biológico
Nosso conhecimento em campo

A Endress+Hauser oferece uma extensa gama de analisadores e sensores altamente adaptáveis, permitindo o monitoramento preciso de vários parâmetros no tratamento biológico:

Tratamento de lodo

O tratamento de lodo, caro e complexo, envolve processos como espessamento ou desidratação e a eficiência de ambos depende do monitoramento preciso de parâmetros como vazão, sólidos em suspensão e densidade para garantir o uso ideal de aditivos e condicionadores.

Tratamento de lodo
Nosso conhecimento em campo

Oferecendo medidores de vazão de alto desempenho para medir todos os parâmetros essenciais, o portfólio da Endress+Hauser otimiza a dosagem de produtos químicos no descarte de lodo:

Saiba mais sobre tratamento de efluentes industriais

Tratamento de efluentes industriais ©Endress+Hauser
Filtração por membrana ©Endress+Hauser
Tratamento de efluentes biológicos ©Endress+Hauser
Desidratação de lodo ©Endress+Hauser
Digestão de lodo ©Endress+Hauser

Benefícios

Graças a mais de 60 anos de experiência que adquirimos trabalhando em conjunto com nossos clientes no setor de água e efluentes, desenvolvemos um amplo portfólio de tecnologias de medição, soluções de automação e ofertas de serviços que atendem aos desafios de nossos clientes. Entendemos os desafios específicos de otimizar custos, por um lado, e garantir a qualidade dos efluentes em conformidade com as leis ambientais.


  • 30%

    dos custos de energia gastos com aeração podem ser economizados controlando a aeração com mais precisão

  • 20%

    potencial economia de custos em produtos químicos condicionadores para tratamento de lodo

  • 250.000

    sensores instalados ao redor do mundo

Navegue pelo nosso portfólio!

Histórias relacionadas

Outras indústrias