2,200
USD/ day
is the number of dollars spent in a day for demulsifiers
Separar líquidos de hidrocarbonetos de água e sedimentos pode ser um desafio. Para obter o desempenho ideal dos seus processos de separação, você precisa de informações confiáveis sobre todos os principais parâmetros, como temperatura, pressão, nível, vazão e interface. A medição da interface pode ser relativamente simples ou extremamente complicada e depende de uma combinação de conhecimento e tecnologia aplicada.
A única maneira de controlar a separação entre óleo, água, gás e areia de forma eficiente é medindo as várias fases. Muitas vezes, não há uma interface distinta, mas sim uma graduação contínua de uma fase para outra. Identificar a espessura e a posição das várias camadas é essencial para controlar a injeção de desemulsificantes e agentes antiespuma. Sendo assim, uma medição de nível normal não seria bem-sucedida. Oferecemos:
Instrumentos da melhor categoria para todas as variáveis de processo
Padrões abertos para flexibilidade de controle
Qualidade e consistência do produto
Fácil retrofit para uma solução de perfilador
Conformidade com os padrões ambientais
Extra pesado: < API 10 ( >1000 kg/ m³). Pesado: > API 10 - 22,3 (>920 kg/ m³). As tecnologias de medição tradicionais são limitadas para separação de óleo pesado e extra pesado. Elas não podem fornecer as informações necessárias e precisam ser instaladas dentro do separador o que as torna suscetíveis à contaminação. Nosso sistema de perfilamento de densidade Gama é a solução recomendada, pois ela é completamente instalada fora do recipiente, não interrompe o processo de separação e reduz seus custos.
Médio: API 31.1 - 22.3 (870 - 920 kg/ m³). Na separação de óleo médio, não é possível fazer a medição precisa do nível geral nem da interface com um único equipamento. Geralmente, há uma camada de emulsão e, se ela exceder 5 cm (2 polegadas), um equipamento de radar de onda guiada padrão não conseguirá medir a interface. É por isso que desenvolvemos uma tecnologia especificamente desenvolvida para superar estes desafios: uma tecnologia de radar de onda guiada multiparâmetros que minimiza o tempo de parada de processo.
Leve: API 45 - 31.1 (<870 kg/ m³). Atualmente, a maioria dos separadores horizontais de óleo está equipada com controles mecânicos de nível e densidade. Os equipamentos mecânicos precisam de muita manutenção e devem ser adaptados ao óleo produzido. Qualquer alteração no óleo produzido significa que o equipamento de medição também deve ser alterado. Nosso radar de onda guiada elimina estas questões e oferece uma medição mais precisa.
A extração máxima dos recursos é sua principal preocupação - apoiá-lo nesse processo é a nossa preocupação. Nossas soluções de automação de processo ajudam a manter uma operação segura, eficiente e limpa. Além disso, quando um valioso membro de sua equipe se aposenta, o conhecimento adquirido por ele nem sempre é fácil de substituir. É por isso que nossa organização de serviço pode auxiliá-lo a preencher as lacunas de profissionais serviços de inspeção, comissionamento, engenharia e calibração com programas de treinamento para futuros funcionários.
é o número de medição de interface radiométrica e de sistemas de perfilamento de densidade instalados no mundo todo
de desemulsificantes economizados em um ano, correspondendo a 10%
é o percentual de redução de risco de formação de espuma dentro do separador