Boas alternativas para medidores mecânicos

Aumenta segurança, confiabilidade e reduz os custos de manutenção

Quando instalados pela primeira vez, os medidores mecânicos funcionam bem. Mas quando os ativos estão ficando obsoletos e a tecnologia atingiu o seu limite, os custos com manutenção aumentam. A manutenção dos instrumentos instalados consome um tempo precioso. Dependendo das imperfeições dos medidores mecânicos, seu processo permanece estável. Entretanto, uma falha pode levar à parada completa da produção e resultar em perda financeira e redução da segurança e confiabilidade. Portanto, substituir sua tecnologia obsoleta é fundamental para evitar essa situação.

Nossa oferta

Nosso compromisso é oferecer a você suporte e manutenção, além de otimizar seus processos, em qualquer lugar do mundo. Com base em nosso conhecimento do processo e expertise técnica, uma abordagem uniforme através de procedimentos claros garante que o nosso trabalho seja feito corretamente. Nossa instrumentação, nossas soluções e nossos serviços podem ajudá-lo a tomar decisões mais rapidamente. Nós oferecemos:

  • Conformidade com recomendações de segurança API 2350

  • Redução de engenharia, tempo de comissionamento e custos de manutenção

  • Maior disponibilidade e confiabilidade de processo

  • Aumento da saída de produtos - menor custo total de propriedade

  • Intervalos de até 12 anos dos testes funcionais

Clique e aprenda como você pode aumentar a segurança

Mapa do processo de refinaria ©Endress+Hauser

O processo de refinaria

Mapa do processo da coluna de destilação em uma refinaria ©Endress+Hauser

A coluna de destilação

Mapa do processo da coluna de destilação a vácuo em uma refinaria ©Endress+Hauser

A coluna de destilação a vácuo

Mapa do processo de armazenamento e transporte ©Endress+Hauser

Armazenamento e transporte

Mapa do processo da transferência de custódia estática ©Endress+Hauser

Tanque de transferência de custódia estática

Mapa do processo da transferência de custódia dinâmica ©Endress+Hauser

Transferência de custódia dinâmica

Sistema de prevenção de transbordamento para um tanque com químicos - mapa de processo com parâmetros ©Endress+Hauser

Monitore seguramente seu tanque e evite transbordamento perigoso com um sistema inteligente que pode trabalhar de forma autônoma.

Aplicações

Foto das colunas de destilação de uma refinaria

Coluna de destilação

Todos os principais processos da refinaria são baseados em aquecimento e evaporação parcial de hidrocarbonetos. É imprescindível maximizar a taxa de alimentação de coluna de destilação de petróleo bruto e garantir que a mistura dos tipos petróleo bruto estão de acordo com as especificações para proteção ao meio ambiente. A modernização das suas tecnologias de medição de nível pode evitar paradas onerosas. O radar de onda guiada (Levelflex) é uma alternativa confiável para deslocadores (em conformidade com API2350 – segurança funcional), já que não é afetado pelas mudanças de temperatura e densidade.

Foto do radar de onda guiada para medição de nível em uma coluna de destilação a vácuo

Destilação a vácuo

Variação de temperaturas ambientes em destilação a vácuo frequentemente compromete a confiabilidade de medição. Os impactos mecânicos e térmicos destroem os capilares a cada 4 ou 6 meses. Evite tempo de parada devido à equipamentos de medição defeituosos com uma tecnologia confiável, como um DP eletrônica. O desenho e a arquitetura podem reduzir os riscos de segurança de processo.

Foto de uma gama de tanques de armazenamento em uma refinaria

Tanques de armazenamento

Os flutuadores são frequentemente usados em aplicações de nível devido aos custos. Entretanto, sua confiabilidade é afetada pela variação de densidade e estão propensos à incrustação conforme passa o tempo, o que resulta em medições sem precisão ou parada da medição (bloqueio). Isso também gera altos custos de manutenção devido à necessidade de desmontagem e limpezas regulares. Portanto, o teste funcional é mais difícil e demorado. Substitua seus flutuadores por chaves de nível vibratórias e ganhe mais disponibilidade e segurança.

  • Menos tempo gasto com manutenção, verificação e limpeza

  • Equipamento de automonitoração com capacidades SIL3 (em conformidade com API 2350)

  • Intervalos de até 12 anos dos testes funcionais

Foto de um funcionário Endress+Hauser instalando um Coriolis na fábrica de um cliente

Transferência de combustível

As tecnologias de medição de vazão, como o deslocamento positivo (PD), turbina, área variável (VA ou rotâmetro) e pressão do diferencial (DP) que eram a primeira escolha ou a única solução para certas aplicações, não são mais as únicas opções. Hoje, as tecnologias de medição de vazão modernas, como o vórtex, ultrassônica e Coriolis oferecem alternativas bem mais confiáveis, principalmente quando os processos da planta precisam de melhoria.

  • Intrinsecamente segura

  • Economia de custos com cabeamento

  • Desempenho superior e menos manutenção

  • Medição de vazão mássica direta

Navegue pelo nosso portfólio!

Navegue pelo nosso portfólio!

Benefícios

Na Endress+Hauser, somos motivados por um espírito de inovação e nossa prioridade é pensar nos seus benefícios. Garantimos que sempre ofereceremos as melhores soluções com segurança de processo. Nossa equipe de engenheiros experientes ajuda a desenhar e selecionar os medidores certos para seus principais pontos de medição. Acreditamos em relacionamentos sustentáveis e estamos aqui para uma jornada de longo prazo.

  • 273

    é o número de patentes criadas em 2016

  • 50%

    corresponde à economia do custo total de propriedade oferecida pela DP eletrônica.

  • 10 milhões

    de equipamentos de medição instalados no mundo