Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Tratamento de água de mineração aprimorado, ecológico e econômico

Impulsione a eficiência e a segurança nos processos de água de mineração, desde a aquisição até o tratamento e a descarga

O tratamento da água de mineração desempenha papel crucial nas operações de mineração, seja na garantia de um suprimento pronto de água doce para a força de trabalho, seja no apoio a processos vitais, como a separação. No entanto, a aquisição e o tratamento dos volumes necessários de água não são os únicos desafios. O tratamento de águas residuais para descargas seguras é igualmente complexo. Todos esses desafios são agrupados ao operar em um local remoto. O portfólio da Endress+Hauser oferece múltiplas soluções para tratamento da água de mineração.

Como podemos ajudar

A Endress+Hauser oferece uma ampla gama de instrumentação de sensor para suporte dos processos ideais das águas de mineração, desde o monitoramento da dessalinização da água extraída até a preparação industrial da água, e o tratamento da água para descarga.

  • Monitore e controle a dessalinização para garantir um consumo seguro

  • Controle parâmetros essenciais para otimizar a energia e os produtos químicos usados na preparação da água

  • Equilibre esforços do tratamento de águas residuais para garantir a conformidade com eficiência

Applications

Dessalinização efetiva e eficiente

A dessalinização é cada vez mais usada na mineração para garantir o abastecimento de água. Uma das técnicas mais comuns de dessalinização, a osmose reversa, depende da filtragem da água do mar através de membranas especializadas. O desafio para os operadores das minas é garantir longos ciclos de filtragem sem danificar as membranas, que podem ser propensas a obstruções, entupimentos e incrustações.

Dessalinização efetiva e eficiente
Nosso conhecimento em campo

O monitoramento rigoroso do processo é essencial para evitar tempos de inatividade, e a Endress+Hauser oferece um portfólio completo que cobre todos os parâmetros necessários.

Preparação precisa da água de mineração

Vários parâmetros devem ser monitorados na preparação da água de mineração, como o pH para garantir a eficiência da sedimentação e a turbidez para determinar o nível dos sólidos em suspensão.

Preparação precisa da água de mineração
Nosso conhecimento em campo

Os sensores de ponta digitaisMemosens da Endress+Hauser permitem o monitoramento preciso e confiável de todos os parâmetros essenciais para a preparação ideal da água.

  • Meça e controle a qualidade da água de modo confiável e preciso

  • Calibre com facilidade e sem interromper o processo usando sensores removíveis

  • Combine até oito sensores Memosens com um transmissorLiquiline para monitoramento remoto de múltiplos parâmetros

Tratamento otimizado de águas residuais

O principal desafio para operadores de minas no tratamento de águas residuais é encontrar equilíbrio entre garantir a qualidade do efluente na conformidade enquanto minimiza custos.

Tratamento otimizado de águas residuais
Nosso conhecimento em campo

A Endress+Hauser oferece um portfólio totalmente dedicado de tecnologias para processamento e gerenciamento de água, para permitir que esse equilíbrio seja rapidamente atingido.

Tratamento de água industrial

Filtragem de membrana ©Endress+Hauser
Tratamento de águas residuais ©Endress+Hauser

Benefícios

A Endress+Hauser tem mais de 60 anos de experiência na indústria de água e esgoto. Logo, podemos não apenas apoiá-lo com um portfólio dedicado de instrumentos e soluções desenvolvidas especificamente para desafios relacionados à água, mas também com o vasto conhecimento de nossos especialistas da indústria da água. Eles estão dedicados a reduzir seus custos de tratamento de água sem comprometer a segurança de seus funcionários e do meio ambiente.

  • 30%

    dos custos de energia, no máximo, podem ser economizados usando nossa solução para o controle de aeração

  • 20%

    de economia de custos devido ao menor consumo de produtos químicos condicionados para tratamento de lodo

  • 60+

    anos de experiência na indústria de água e esgoto

Navegue pelo nosso portfólio!

Histórias relacionadas

Outras indústrias