Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Produção de cimento: Foco no que realmente interessa

Atenda facilmente as demandas específicas e complexas de seus clientes

Enfrentar os preços voláteis das mercadorias por um lado e as demandas complexas de clientes por outro, a necessidade de processos otimizados na indústria de cimento nunca foi tão alta. Por exemplo, pensem nos custos de energia do processo de produção de clínquer, que pode representar até 75% dos custos variáveis. Porém, para reduzir suas despesas de forma eficiente sem comprometer a qualidade de seus produtos, os dados de processo precisos e derivados de instrumentos confiáveis são a chave.

Como podemos ajudar

Não importa se você está gerenciando um projeto, automatizando um sistema de manuseio de combustível, selecionando instrumentos para seu processo de clínquer ou embalando uma solução de limpeza de gás NOx para seu programa de conformidade ambiental, nossos experientes consultores de automação do processo podem lidar com todas as medições e especificações de controle de plantas de cimento totalmente integradas:

  • Monitoramento de silo de farinha bruta e clínquer

  • Controle do queimador do forno e pacote de dosagem do óleo combustível

  • Monitoramento do resfriador de clínquer

  • Instrumentação para pré-aquecedor de ciclone

  • Armazenamento e dosagem de aditivos

Applications

Monitoramento de silo de farinha bruta e clínquer

Para manter a constância da produção, é necessário monitorar continuamente os níveis de estoque nos silos de farinha bruta e clínquer. Como os recipientes de armazenamento possuem vários formatos e tamanhos, o monitoramento de nível pode se tornar um desafio.

Silos de armazenamento de cimento
Nosso conhecimento em campo

A Endress+Hauser oferece várias tecnologias e soluções de monitoramento de nível diferentes, projetadas para ambientes desafiadores como poeira e abrasão.

Controle da queima do forno e dosagem do óleo combustível

O piroprocessamento é geralmente considerado o coração da produção de cimento. É o estágio no qual a maioria dos custos operacionais de fabricação do cimento aparece e, portanto, é também a área onde a maioria das oportunidades de melhoria dos processos existem.

Piroprocessamento em uma fábrica de cimento
Nosso conhecimento em campo

O principal parâmetro para esses processos é naturalmente a temperatura. Com monitoramento, você pode garantir qualidade consistente do produto e otimizar o consumo de combustível.

  • Para medição de temperatura nos ciclones superiores do pré-aquecedor, use um termopar com um poço para termoelemento avançado de cerâmica feito de Nitreto de Silício.

  • Para os ciclones inferiores, recomendamos sensores de temperatura com poço para termoelemento feito em Níquel Cobalto que oferece resistência incomparável para gases agressivos.

  • Os medidores de vazão Coriolis otimizam o queimador ao regular a vazão mássica de óleo para o queimador e ao fornecer o sistema de aquecimento do óleo com temperatura online e medições de viscosidade

Monitoramento do resfriador de clínquer

O resfriamento de clínquer é uma das aplicações mais críticas na produção de cimento, pois a taxa de refrigeração pode ser crítica para a qualidade do clínquer e o desempenho geral do cimento .:

Produção de clínquer
Nosso conhecimento em campo

Graças ao nosso portfólio abrangente, podemos oferecer um pacote completo de monitoramento de resfriamento de clínquer, tudo de uma só fonte. Isto inclui:

Instrumentação para pré-aquecedor de ciclone

Os pré-aquecedores de ciclone precisam ser monitorados para controlar a mistura da matéria bruta e para evitar obstruções que podem resultar em interrupções dispendiosas.

Pré-aquecedor de ciclone
Nosso conhecimento em campo

Além da temperatura como parâmetro base para a eficiência geral, a medição de pressão e acúmulo atual podem ajudar a detectar obstruções.

  • O mais recente em termopares de liga de alta tecnologia e à prova de abrasão com componentes eletrônicos resistentes a vibrações para monitoramento de temperatura de longa duração

  • Sensores resistentes a impactos, térmicos e de alta precisão, para controle de pressão da câmara de ciclone

  • Acúmulo de ciclone não invasivo e detectores de obstruções

O que você pode fazer

Clique nesses mapas para conhecer em detalhes como reduzir seus custos de produção

Processo de cimento ©Endress+Hauser
Queima do clínquer ©Endress+Hauser

Benefícios

Juntamente com os clientes, os consultores de indústria da E+H alcançaram resultados extraordinários e melhorias na otimização da fábrica enquanto mantiveram os altos níveis de segurança da operação em muitos setores industriais como produção de aço, cimento e metais preciosos. Nossa expertise técnica e o portfólio de produtos otimizados para a indústria como base para o sucesso são nossa visão de negócio. Acreditamos em construir relações duradouras com os clientes e não apenas ter lucro em curto prazo.

  • 145.000+

    sensores de nível inteligentes em silos de cimento de todo o mundo

  • 60+

    anos de experiência em instrumentação de medição

  • 10 milhões

    de equipamentos instalados em todo mundo

Navegue pelo nosso portfólio!

Histórias relacionadas

Outras indústrias