Processos de fabricação de cosméticos acelerados com expertise
Instrumentação inovadora e calibração no local permitem a fabricação de cosméticos eficiente e em conformidade
O processo de fabricação de cosméticos é altamente desafiador e a competição no mercado global de cosméticos é intensa. A mudança é a única constante nas tendências de consumo, e especificidades regionais, altos custos de matéria prima e inúmeras regulamentações adicionam complexidade. Na corrida por participação no mercado, time-to-market e flexibilidade na fabricação são decisivos. Nossa experiência em automação de processo e instrumentação inteligente e confiável impulsionam uma fabricação eficiente e segura para criar um diferencial competitivo.
806
billion USD
expected global market value cosmetics products by 2023 Source: Global Cosmetics Products Market Analysis of Growth, Trends and Forecasts (2018-2023), Orbis Research.
Como podemos ajudar
Com nosso portfólio completo de instrumentação para todos os processos de fabricação de cosméticos, a Endress+Hauser pode ajudá-lo a atender às expectativas do cliente e às normas de segurança ao mesmo tempo que mitiga riscos e atinge metas de eficiência e sustentabilidade.
Calibração no local para total conformidade e maior disponibilidade
Instrumentação inovadora para minimização do consumo de energia e custos em matéria-prima
Medição de parâmetros de qualidade inline para controle ideal de viscosidade e densidade
Medidores de vazão para dosagem e envasamento precisos e contínuos
Applications
Controle de estoque aprimorado
Ingredientes ativos na fabricação de cosméticos têm alto custo e devem ser armazenados e monitorados adequadamente para minimizar desperdícios. Múltiplas tecnologias são necessárias para medir o estoque, como sensores de pressão hidrostática, medição de nível e capacitância por radar.
Nosso conhecimento em campo
Nossas tecnologias integradas oferecem soluções modernas e confiáveis para o gerenciamento de inventário de estoque e redução de desperdício, com fácil manutenção e monitoramento em tempo real.
Otimize a medição com uma instrumentação para cada aplicação
Proteja processos de armazenamento contra transbordamento e vazamentos com nosso Liquiphant FTL50H
Reduza o desperdício e diminua os custos com uma instrumentação inteligente
A mistura é a etapa mais exigente na fabricação de cosméticos e essencial para determinar a qualidade do produto final. A adição e mistura precisas da matéria-prima, assim como o uso eficiente de energia e água, são vitais para minimizar desperdícios e reduzir custos. O manuseio de produtos baseados em óleo e pegajosos com diversas viscosidades e densidades também pode causar desafios significativos.
Nosso conhecimento em campo
Nossos processos de engenharia e instrumentação inteligente e confiável permitem a mistura precisa e ideal para auxiliar na garantia da melhor qualidade do produto.
Confie no Promass I mara uma medição precisa de vazão e viscosidade
Utilize o Liquiphant e Liquipoint FTW33 para processos seguros e estáveis com produtos pegajosos
Minimize perdas de energia com o monitoramento de energia e soluções de gerenciamento
Garantir que a quantidade exata de produto seja envasada toda vez precisamente e continuamente é indispensável no processo de produção de cosméticos. Além disso, componentes mecânicos de envasamento e dosagem podem levar a altos custos de manutenção e não serem confiáveis, causando longas interrupções no processo.
Nosso conhecimento em campo
Nossos medidores de vazão Coriolis trazem alta precisão e confiabilidade ao seus processos de loteamento e envasamento.
Integre protocolos de comunicação digital
Obtenha um controle preciso de todo o processo de envasamento
Economize custos ao evitar componentes mecânicos de instrumentos
Atividades de calibração e manutenção podem resultar em tempos de inatividade longos e custosos da produção. Períodos de desligamento devem ser reduzidos a um mínimo absoluto se KPIs de produtividade devem ser cumpridos.
Nosso conhecimento em campo
Na Endress+Hauser, a calibração é uma de nossas principais competências. Oferecemos um portfólio completo de serviços de calibração no local para operações otimizadas, conformidade total e inatividade minimizada.
Para identificar problemas que podem afetar a qualidade de seus produtos cosméticos, a conformidade a normas tais como ISO 17025 e BPF de cosméticos da FDA é crucial. Diretrizes afirmam que equipamentos devem ser calibrados regularmente ou verificados de acordo com um SOP com resultados documentados quando apropriado.
Nosso conhecimento em campo
Nossos produtos, serviços e soluções vêm com toda a certificação e documentação correta para instalação regulamentadas BPF.
Esteja em conformidade com todos os padrões necessário para boas práticas de fabricação (BPF)
Confie nos profissionais de calibração da Endress+Hauser
O mundo dos produtos cosméticos se move rapidamente. A Endress+Hauser possui mais de 65 anos de experiência em melhorar os processos de nossos clientes com nosso conhecimento em processos e experiência na indústria. Nós entendemos seus desafios e estamos comprometidos a encontrar as melhores soluções para as necessidades da sua aplicação, para que você possa manter os custos sob controle e alcançar o time-to-market mais rápido possível.
100%
dos parâmetros do seu processo cobertos
100%
da produção em conformidade com padrões de qualidade
10%
de redução em custos de energia em 18 meses em instalações industriais alcançando a certificação ISO 50001
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Histórias relacionadas
Tempo para entrada no mercado
Gerenciamento de projetos na indústria farmacêutica, suporte de especialista
Um engenheiro embarcado irá integrar a padronização para otimização da entrega de projetos e custos de funcionamento.
Adquira a expertise e o conhecimento suplementares necessários para aumentar o desempenho e a segurança de sua fábrica
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Seu parceiro para atender às regulamentações globais de higiene, garantir a qualidade consistente do produto e a disponibilidade da fábrica, ao mesmo tempo em que economiza recursos e reduz custos.
Água e Efluentes: Proteger – Conservar – Melhorar
Água e Efluentes: Proteger – Conservar – Melhorar
A Endress+Hauser está confiante em ajudá-lo a atingir suas metas operacionais em todo o ciclo da água, combinando um portfólio inovador de instrumentos de medição, serviços especializados e experiência no setor.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .