Aumente a produtividade de bioprocesso com tecnologias inovadoras

Inovação é o principal fator para aumento de produtividade e excelência operacional

A indústria de life and science enfrente desafios constantes referentes à expiração de patente dos medicamentos mais vendidas. É importante manter a rentabilidade, a manufatura global e a conscientização dos custos. Programas de excelência operacional são desenvolvidos globalmente para melhorar os processos de manufatura. O objetivo é reduzir o risco e aumentar a produtividade, sem comprometer a qualidade. Soluções inovadoras são mais e mais solicitadas dentro deste contexto.

O que você pode fazer

Com o desenvolvimento de novas tecnologias, as operações de manufatura de life and science se beneficiam com conceitos de serviço eficientes e aumento da produtividade de bioprocesso. Antes de iniciar o processo de manufatura efetivo, a purificação e distribuição da água exigem atenção. Um conceito de calibração integrado confiável é a base para a disponibilidade otimizada da fábrica.

  • Medição de vazão

  • Monitoramento da condutividade

  • Calibração fácil e rápida

  • Redução da complexidade da calibração analítica

  • Autodiagnóstico e fácil verificação

Saiba como aumentar a produtividade do bioprocesso:

Purificação da água e processo de distribuição ©Endress+Hauser

Purificação da água e processo de distribuição (características gerais)

Processo de purificação de água PW ©Endress+Hauser

Processo de purificação de água (PW)

Processo de purificação de água WFI ©Endress+Hauser

Processo de purificação de água (WFI)

Processo de distribuição de água ©Endress+Hauser

Processo de distribuição de água

Aplicações

Água da mais alta qualidade, produzida de forma contínua e segura

A fim de prevenir a carga biológica, a água precisa ser mantida em movimento. A velocidade da vazão não deve ficar abaixo de 2 m/s. Por este motivo a medição de vazão confiável é de fundamental importância e os pontos de medição críticos precisam ser calibrados. A Heartbeat Technology oferece um automonitoramento confiável e verificação que ajuda a otimizar os procedimentos de calibração, especialmente em processos contínuos. Isto resulta diretamente em maior disponibilidade e produtividade da fábrica.

A qualidade da água está em conformidade com a farmacopéia

A condutividade é uma das principais características da qualidade na malha de distribuição para água purificada e água para injeção. Os limites, definidos nas farmacopéias precisam ser atendidos sempre. Um requisito básico é a medição da condutividade compensada não relacionada à temperatura. A calibração do sistema na malha de distribuição é uma maneira eficiente de assegurar a conformidade regulamentar.

Navegue pelo nosso portfólio!

Navegue pelo nosso portfólio!

Benefícios

Juntamente com nossos funcionários, você poderá conquistar excelência operacional e aumentar a produtividade do bioprocesso de seu processo de purificação e distribuição de água. Com nosso conhecimento e experiência, eles irão ajudá-lo a atingir seus objetivos.

  • 70 %

    Menos custos de calibração com a Heartbeat Technology, durante 10 anos de operação

  • 100 %

    Conformidade com as normas e regulamentações da indústria

  • >7.000

    A Endress+Hauser detém mais de 7.000 patentes e requisições de patentes que ajudam a aumentar a produtividade