Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Análise de dados em uma empresa farmacêutica

Análise de dados na fabricação farmacêutica

Use análise de dados para obter insights em tempo real sobre sua planta e tomar decisões baseadas em dados

Um dos principais desafios da indústria farmacêutica é gerenciar a medicina de especialidade e a medicina acessível. Os processos de fabricação de medicamentos devem ser mantidos flexíveis e eficientes, enquanto a procura por prazos curtos de colocação no mercado e a pressão sobre os custos aumentam. É importante manter o foco na inovação e na melhoria contínua para estar sempre atualizado. Os dados da indústria farmacêutica devem ser usados ​​para mudar de uma perspectiva exclusivamente focada na qualidade para a produtividade, confiabilidade e inovação.

Como podemos ajudar

Obtenha dados em tempo real e insights valiosos de sua planta farmacêutica com variáveis ​​de tomada de decisão contínua por meio de análises farmacêuticas. Ajude os operadores de suas instalações de fabricação farmacêutica, fornecendo soluções eficazes para otimização segura e econômica de processos. Dê um passo adiante e obtenha inteligência de negócios real:

  • integrando dados de status do instrumento horizontalmente

  • identificando, analisando e otimizando dados críticos de fabricação

  • usando as mesmas tecnologias de medição no desenvolvimento de processos, processo de fabricação e laboratório de qualidade

  • otimizando seus intervalos de calibração

  • deixando a tecnologia digital ajudar a facilitar o esforço de calibração

Applications

Integridade dos dados do laboratório ao processo de fabricação

A importância da garantia de qualidade na indústria farmacêutica está aumentando. Para mitigar o risco de interpretações errôneas e deficiências de qualidade, a mesma tecnologia de medição deve ser utilizada no laboratório e no processo de fabricação de medicamentos.

Dois funcionários de uma empresa farmacêutica analisando análise de dados
Nosso conhecimento em campo

Amplie e otimize processos facilmente com tecnologia consistente, da planta piloto à produção completa. Usar tecnologia consistente durante a expansão ajuda a acelerar o processo de liberação do medicamento, fornecendo dados validados e confiáveis ​​em todas as escalas. Nossa tecnologia orientada a dados melhora a confiabilidade da medição durante testes de laboratório e up-scaling com total consistência.

  • A tecnologiaMemosens para análise de líquidos é baseada em sensores digitais inteligentes com chips de dados integrados. A digitalização de dados brutos no cabeçote do sensor garante transferência confiável de dados, independentemente de fatores externos.

  • O software MemobasePlus faz a documentação de todo o tempo de vida dos sensores Memosens. Você pode salvar e exportar os dados de medição, usar sensores idênticos aos do processo no laboratório para obter medições totalmente comparáveis e expansão suave.

Aumento da confiabilidade e extensão dos intervalos de calibração

Qualidade do produto, desempenho e custos de fabricação são os elementos-chave na produção de medicamentos. Diagnóstico inovador de instrumentos com funcionalidade de monitoramento e de verificação aumenta significativamente a confiabilidade e reduz os riscos.

Dois funcionários de uma empresa farmacêutica calibrando equipamentos de medição
Nosso conhecimento em campo

Com a Heartbeat Technology você tem a opção de verificar rápida e facilmente as condições dos equipamentos de medição críticos e produzir um relatório de verificação antes de cada processamento de produção. A verificação ocorre diretamente no ponto de medição sem interrupção do processo, reduzindo significativamente o esforço de verificação. Em uma etapa adicional, essa abordagem pode estender os intervalos de calibração.

  • Com o Proline Promass P 100 você tem menos esforços de calibração e máxima confiabilidade graças à Heartbeat Technology. Oferece acesso sem esforço a equipamento estendido e dados do processo através da transmissão de sinal digital.

Qualidade consistente graças a dados em tempo real

Falhas não detectadas no sensor podem levar a não-conformidades, problemas de qualidade e escassez de medicamentos.

Funcionário de empresa farmacêutica monitora dados de fabricação em tempo real
Nosso conhecimento em campo

Nossos instrumentos com Heartbeat Technology permanentemente entregam informações de diagnóstico em tempo real, reduzindo o risco de não-conformidades. Contar com dados digitais irá permitir a otimização contínua da confiabilidade do processo, a transparência do diagnóstico e os intervalos de calibração.

Otimização da medição de pH baseada em dados

a medição de pH é a medição analítica mais usada na indústria de processos e possui um enorme potencial de otimização. Ela acompanha o agente ativo durante todas as fases, do desenvolvimento à produção industrial e é usada em várias etapas do processo. Do laboratório à fabricação em larga escala, a medição consistente e confiável do pH é, assim, muito importante.

otimize a medição de ph em seu bioprocesso com base em dados
Nosso conhecimento em campo

Todas as nossas sondas de pH são projetadas e otimizadas especificamente para aguentar as condições do processo, bem como os ciclos de esterilização. Com nossa tecnologia de pH, os dados podem ser armazenados diretamente no cabeçote do sensor e sincronizados com um banco de dados. O uso da mesma tecnologia digital em todas as escalas para os ciclos de pH fornece confiabilidade máxima. A análise do histórico de dados permitirá otimizar suas atividades de calibração e introduzir conceitos sofisticados de calibração no laboratório.

  • O sensor digital de pH MemosensCPS171D foi projetado especificamente para bioreatores. Fornece valores confiáveis mesmo após CIP / SIP e autoclave. Com a tecnologia digital Memosens o sensor fornece máxima integridade de dados e possibilita calibração de laboratório.

  • O transmissor Multicanal Liquiline CM44P é o primeiro transmissor que combina fotômetros de processo e sensores Memosens. O transmissor economiza tempo e dinheiro, oferecendo integração perfeita do sistema.

Como obter conhecimento preditivo do processo farmacêutico

Características gerais do bioprocesso ©Endress+Hauser

Bioprocesso em poucas palavras.

Integração de Diagnósticos Heartbeat ©Endress+Hauser

Heartbeat Diagnostics integrado.

Integração de Monitoramento Heartbeat ©Endress+Hauser

Heartbeat Monitoring integrado.

Integração do Memobase plus ©Endress+Hauser

Memobase Plus integrado.

Benefícios

Economize tempo e dinheiro com otimização baseada em dados e análise preditiva na fabricação farmacêutica. Gerar conhecimento valioso do processo é a base para tomar as decisões corretas. Vamos trabalhar juntos para encontrar a melhor solução de análise de dados e IIoT para o seu processo farmacêutico.

  • 1 minuto

    para gerar um relatório de verificação mediante solicitação

  • 70 %

    Menos custos de calibração com a Heartbeat Technology, durante 10 anos de operação

  • 0,5l - 20cbm

    O rendimento máximo pode ser alcançado em todas as escalas, desde o laboratório até o processo de fabricação
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
Navegue pelo nosso portfólio!

Histórias relacionadas

Outras indústrias