Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Armazenamento e transporte de produtos químicos, de forma segura e eficiente

Reduza o risco à saúde, aos ativos e ao meio-ambiente, sem comprometer a disponibilidade e a eficiência em sua planta

O armazenamento e transporte de produtos químicos e de outros materiais perigosos oferece riscos inevitáveis. Além disso, a história nos mostra que qualquer acidente pode causar um impacto econômico, mas também ter consequências irreversíveis para a vida humana. A mitigação desses riscos através de uma gestão de segurança rigorosa (sem comprometer a eficiência e a disponibilidade da planta) é um grande desafio para a indústria química global.

Como podemos ajudar

Desde o processamento ao armazenamento de substâncias perigosas, o portfólio da Endress+Hauser irá auxiliá-lo em cada fase do ciclo de vida de seus Sistemas Instrumentados de Segurança, derrubando a ideia de que a eficiência da fábrica e a segurança estão em extremos opostos!

  • Sistemas certificados de gerenciamento e engenheiros de segurança

  • Em conformidade com normas e recomendações internacionalmente reconhecidas: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML

  • Aprovações para áreas classificadas internacionalmente aceitas: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO

  • Tecnologia de ponta como as relacionadas à segurança funcional, de acordo com a IEC 61508 (até o SIL 3)

  • Operações uniformes de instrumentos, garantindo simplicidade e segurança

Applications

Medição de nível em tanques

O transbordamento de um tanque pode representar tanto um grande prejuízo financeiro quanto comprometer a confiança e a reputação de uma empresa. O controle preciso dos níveis dos tanques é essencial e exige tecnologias de medição inovadoras.

Medição de nível em tanques
Nosso conhecimento em campo

Projetado para oferecer controles de nível precisos e confiáveis, nosso portfólio garante o controle completo e seguro de substâncias perigosas, reduzindo o risco de transbordamentos:

  • Previna transbordamentos e garanta detecções de nível precisas com a chave de nível Liquiphant, como um complemento aos sistemas de medição instalados

  • Aumente a segurança com uma automonitoração contínua, incluindo testes funcionais inteligentes por meio de um único botão, sem desmontagem e com um intervalo de prooftest de até 12 anos!

  • Aproveite as vantagens dos equipamentos de radar Micropilot80GHz para a medição de líquidos sem contato, contínua, segura e transparente

Prevenção contra transbordo de tanque

Medidores de nível defeituosos não irão alertar os operadores quando um tanque de armazenamento atinge um nível de abastecimento perigosamente alto. Um sistema de prevenção contra transbordamentos independente e automatizado consegue detectar, indicar e evitar de forma confiável o transbordamento de produtos químicos ou petroquímicos.

Prevenção contra transbordo de tanque
Nosso conhecimento em campo

A Endress+Hauser oferece sistemas inteligentes e confiáveis para o monitoramento de tanques de armazenamento e contêineres:

  • Economize tempo com operações seguras simultâneas de enchimento para múltiplos tanques

  • Aumente a capacidade de seus tanques com tempos reduzidos da reação até o desligamento de emergência

  • Reduza tempo e esforço necessários para enchimentos simultâneos usando prooftests automáticos remotos (16 tanques em menos de 5 minutos!)

Carregamento e descarregamento

O carregamento e descarregamento de petróleo, metanol e outros materiais perigosos é uma operação complexa e potencialmente perigosa, com risco de incêndio e explosão na área.

Carregamento e descarregamento
Nosso conhecimento em campo

Nosso princípio de medição Coriolis permite o carregamento seguro de materiais perigosos, oferecendo uma medição mais precisa e segura quando comparada a, por exemplo, turbinas e medidores por deslocamento positivo.

  • Assegure a conformidade com a legislação em transferências de custódia através de skids de medição projetados e certificados de acordo com as diretrizes internacionais de equipamentos de medição

  • Reduza os erros de faturamento com os medidores Promass Coriolis de alto desempenho

  • Perda de pressão mais baixa com medidores de vazão volumétrica

O que você pode fazer

Clique nesses mapas de processo e veja em detalhes como você pode aumentar a segurança dos contêineres de produtos químicos nas áreas de armazenamento!

Visão geral de armazenamento e transporte de produtos químicos ©Endress+Hauser

Proteção por toda cadeia de fornecimento

Armazenamento de produtos químicos em tanque - mapa de processo com parâmetros ©Endress+Hauser

É uma boa prática para separar as medições e detecções de nível para controle e para segurança de sistemas distintos. Você terá uma detecção de nível segura e confiável com nossa Liquiphant Failsafe.

Sistema de prevenção de transbordamento para um tanque com químicos - mapa de processo com parâmetros ©Endress+Hauser

Monitore com segurança seu tanque e evite transbordamentos com um sistema inteligente que pode trabalhar de forma autônoma.

Armazenamento de produtos químicos em tanque - mapa de processo com parâmetros ©Endress+Hauser

Monitoração confiável de sua aplicação de carregamento graças ao princípio de medição Coriolis.

Mapa do processo com parâmetros para transferência de custódia de produtos químicos ©Endress+Hauser
Mapa do processo com parâmetros para enchimento e embalagem de produtos químicos ©Endress+Hauser

Benefícios

A segurança e a produtividade da fábrica são itens que requerem um parceiro em que você pode confiar; focado em desenvolver relações sustentáveis e de longo prazo. Com mais de 60 anos de experiência, incluindo uma longa história de pioneiros na indústria, nós crescemos com seu setor. Nossos instrumentos e soluções são desenvolvidos de acordo com normas de segurança globais, garantindo o armazenamento e transporte seguros de produtos químicos.

  • Mais de 17 anos

    seguindo os preceitos da norma de segurança funcional IEC 61508 (qualidade, segurança e confiabilidade).

  • >90%

    de seu tempo economizado em testes funcionais, através de um SIS para prevenção de transbordamentos automatizado e que aumenta a capacidade de uso de seus tanques. Considerando 4 horas por tanque usando métodos convencionais de prooftest.

  • >4,8 Mi.

    Chaves de nível vibratórias para líquidos instaladas no mundo todo.

Navegue pelo nosso portfólio!

Histórias relacionadas

Outras indústrias