O grupo Endress+Hauser

Media center

Eventos

Sua carreira com a Endress+Hauser

Suporte online

E-direct Shop

Aproveite para comprar os seus instrumentos de medição pela internet. Só no E-direct você encontra o melhor produto para a sua aplicação, pelo menor preço, de uma forma rápida, fácil e segura.

E-direct Shop
Ajudamos você a escolher soluções confiáveis para garantir a segurança durante o armazenamento e o transporte de produtos químicos

O armazenamento e o transporte de produtos químicos podem ser perigosos

Reduza o risco sem comprometer a disponibilidade e a eficiência

A indústria química enfrenta muitos desafios não apenas em processamento de materiais perigosos, mas também durante o armazenamento e o transporte. Isso representa riscos potenciais às pessoas e ao meio ambiente. Evitar esses perigos e reduzir os riscos de segurança durante esse processo é uma de suas prioridades. Desastres como a tragédia de Bhopal e o vazamento de substâncias tóxicas em Seveso ilustram a importância do gerenciamento de segurança adequada.

1,500

hazardous transport operations/year

avoided, by using our expertise and portfolio reduces risk significantly and creates a major contribution to safety.

Optimized logistics concept for tank systems
Brenntag case - 1'500 transports of hazardous goods eliminated by using Endress+Hauser portfolio

Proteção em todo o ciclo

Para assegurar sua proteção, todo o sistema da malha de segurança incluindo medição, controle e correção de elementos deve ser de um único fornecedor. Com nosso abrangente portfólio, nós também ajudamos você a superar desafios como problemas de produtividade, segurança e ambientais e a obter informações em tempo real de seu tank farm. Fornecemos as soluções adequadas para lidar com processos perigosos de produtos químicos de forma segura que incluem:

  • Sistemas certificados de gerenciamento e engenheiros de segurança

  • Normas e recomendações que são internacionalmente reconhecidas: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML

  • Aprovações para áreas classificadas que são internacionamente aceitas: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO

  • Tecnologia de ponta como segurança funcional de acordo com a IEC 61508 (até o SIL 3)

  • Segurança de operação uniforme pelos conceitos de projeto para operações simples e seguras

O que você pode fazer

Clique nesses mapas de processo e veja em detalhes como você pode aumentar a segurança dos produtos químicos armazenados em contêineres!

  • Visão geral de armazenamento e transporte de produtos químicos ©Endress+Hauser

    Proteção por toda cadeia de fornecimento

  • Armazenamento de produtos químicos em tanque - mapa de processo com parâmetros ©Endress+Hauser

    É uma boa prática para separar medição de nível contínuo e funções de prevenção de transbordamento em dois sistemas distintos. Você alcançará a medição de nível segura e confiável com nosso Liquiphant à prova de falhas.

  • Sistema de prevenção de transbordamento para um tanque com químicos - mapa de processo com parâmetros ©Endress+Hauser

    Monitore seguramente seu tanque e evite transbordamento perigoso com um sistema inteligente que pode trabalhar de forma autonôma.

  • Armazenamento de produtos químicos em tanque - mapa de processo com parâmetros ©Endress+Hauser

    Monitoração confiável de sua aplicação de carregamento graças ao princípio de medição Coriolis.

  • Mapa do processo com parâmetros para transferência de custódia de produtos químicos ©Endress+Hauser
  • Mapa do processo com parâmetros para enchimento e embalagem de produtos químicos ©Endress+Hauser

Processos e aplicações

Soluções de medição confiáveis que garantem a segurança no armazenamento

Além da monitoração segura de seus tanques, é importante manter o rastreamento da quantidade de produtos químicos e espaço de armazenamento disponível que você tem no local. Por isso que o controle de estoque, carregamento e descarregamento em terminais de tanques, depósitos e veículos de transporte precisam ter um projeto moderno. Fornecemos medições de processos adequadas como nível e vazão para o controle correto do terminal, desde a tancagem de alta precisão até a transferências de produtos altamente viscosos.

Ajudamos você a escolher soluções confiáveis de armazenamento e transporte para produtos químicos

O transbordamento do tanque pode custar muito dinheiro, reputação e confiança

Os transbordamentos são uma grande preocupação porque seus resultados podem ser desastrosos. O controle do nível de seus tanques requer técnicas sofisticadas e a medição deve ser precisa para evitar esse risco.

  • Nossa chave de nível pontual à prova de falhas Liquiphant fornece medição precisa do nível de fluido para evitar o transbordamento independente de outros sistemas de medição instalados em seu tanque ou contêiner

  • A função segura graças à automonitoração contínua, o teste funcional inteligente por meio de um botão sem desmontagem e um intervalo de teste funcional de até 12 anos economizam seu tempo e dinheiro

  • Medição de nível segura, confiável e transparente com radares Micropilot 80GHz para medição contínua de líqudios sem contato

O transbordamento do tanque pode custar muito dinheiro e confiança. Ajudamos você a escolher o equipamento de medição certo.

Monitoração de um tanque de forma segura com um sistema inteligente

Um medidor de nível com defeito pode falhar para alertar os operadores em um depósito quando um tanque de armazenamento está cheio em um nível altamente perigoso. Usar um sistema de prevenção independente e automatizado ajuda a detectar, indicar e evitar de forma confiável o transbordamento perigoso de seu armazenamento de produtos químicos ou petroquímicos. Isso resulta em:

  • Economia de tempo significativo graças à execução da operação de enchimento de várias tarefas sem administração

  • Aumento da capacidade do tanque graças à redução do tempo de reação até da interrupção

  • O teste funcional remoto automatizado economiza tempo e reduz os esforços - 16 tanques em menos de 5 minutos

Com a monitoração de um tanque de forma segura, ajudamos com um sistema inteligente

Carregamento seguro de produtos perigosos com princípio Coriolis

Com nosso princípio de medição Coliolis, oferecemos a você uma medição precisa e segura comparada a medidores de vazão de volume durante o carregamento de materiais perigosos. Que benefícios você pode ter usando esse princípio?

  • Nossos skids de medição da carga (LMS) são projetados e certificados de acordo com Diretriz de equipamentos de medição (MID) para assegurar a conformidade com a legislação em transações comerciais

  • Reduza os erros de faturamento com os medidores Promass Coriolis de alto desempenho

  • Perda de pressão mais baixa com medidores de vazão de volume

Sistema de carregamento de caminhões seguro com medição Coriolis

Benefícios

A segurança e a produtividade da fábrica são itens que requerem um parceiro em que você pode confiar; não em um interessado em lucro em curto prazo, mas em desenvolver relações sustentáveis. Com mais de 60 anos de experiência, incluindo uma longa história de pioneiros na indústria, nós crescemos com seu setor. Nossos instrumentos e soluções são desenvolvidos de acordo com normas de segurança relevantes, garantindo o manuseio seguro de processos químicos.

Mais de 17 anos

de norma de segurança funcional IEC 61508 (qualidade, segurança e confiabilidade) aplicada.

>90%

de seu tempo economizado em testes funcionais, o sistema de segurança instrumentado com um sistema de prevenção de transbordamento automatizado. Considerando 4 horas por tanque usando a maneira convencional.

>4,8 Mio.

Chaves de nível pontual vibrônicas instaladas em líquidos do mundo todo.

Histórias de sucesso