Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Tratamento de efluentes industriais na indústria alimentícia

Tratamento de efluentes industriais na indústria alimentícia

Prevenção confiável, monitoramento e tratamento de efluentes industriais

A indústria de alimentos e bebidas usa principalmente água como matéria-prima para limpeza e produção, que é então descartada como efluente industrial após ser usada. Dependendo da composição e do nível de contaminação, á água residual é tratada e reutilizada como água de processo, ou é limpa antes de ser despejada no meio ambiente ou na rede de esgoto. Esta é a única maneira de garantir o cumprimento das rigorosas regulamentações ambientais.

Nossa oferta

Os efluentes industriais se acumulam onde quer que os alimentos sejam produzidos. Portanto, lidar com os altos requisitos e desafios é algo que não pode ser evitado. Ajudamos você a atender às rigorosas regulamentações ambientais e a otimizar seus processos e custos com o descarte de efluentes industriais com a nossa tecnologia de medição inteligente. Nós damos todo apoio a você.

  • Reduzir o volume

  • Monitorar a quantidade

  • Reduzir os níveis de contaminação

  • Tratamento através da neutralização

  • Cumprimento das regulamentações ambientais do governo

Applications

Prevenção de efluentes industriais

O volume de efluentes industriais pode ser reduzido durante o processo usando tecnologia de medição durante o descarte dos produtos das linhas. Com menos água de enxágue, menos fases entre dois produtos ou entre o produto e os detergentes de limpeza, você pode proteger o meio ambiente e desfrutar de uma real economia de custos.

Detectar fase de mudança com sensor OUSAF11
Nosso conhecimento em campo

Contando com a tecnologia de medição certa da Endress+Hauser, a fase de mudança pode ser projetada de forma otimizada.

Monitoramento de efluentes industriais

Um dos primeiros passos mais importantes é o monitoramento do consumo de água, pois só então as medidas podem ser realizadas.

Monitoramento preciso da vazão de efluentes industriais usandoPromag
Nosso conhecimento em campo

Nossos medidores de vazão eletromagnéticos medem com precisão o volume de água limpa que é usado, bem como a quantidade de efluentes industriais. Os efluentes industriais podem ser analisados no local ou no laboratório.

  • Use Proline Promag 10L medidor de vazão com sensor de peso otimizado e alto custo-benefício.

Tratamento de efluentes industriais através da neutralização

Qualquer efluente industrial coletado durante o processo de limpeza deve ser neutralizado antes de ser enviado para a rede de esgoto, garantindo assim o cumprimento dos limites estritos descritos nas regulamentações ambientais.

Tratamento de efluentes industriais através da neutralização
Nosso conhecimento em campo

Tanques de neutralização, reserva e armazenamento contendo ácidos e soluções alcalinas são monitorados com tecnologia de medição inovadora da Endress+Hauser.

  • Confie nos sensores de pH digitais com tecnologiaMemosens para medição contínua do valor de pH.

  • Monitore o volume de vazão com medidores de vazão eletromagnéticos de alta precisão.

  • Evite que seus tanques sejam enchidos demais com interruptores de nível de ponto da família Liquiphant.

  • Use a filtração por membrana como uma tecnologia única para tratamento industrial de água.

Monitoramento de descarte

De acordo com as regulamentações governamentais, parâmetros como pH, temperatura e quantidade de efluentes industriais não são apenas monitorados continuamente, mas também registrados.

Liquistation, amostradores totalmente automatizados para águas residuais industriais
Nosso conhecimento em campo

Nossos gerenciadores de dados sabem imediatamente quando os limites de tolerância são excedidos e geram alarmes. Amostrador totalmente automatizado nas séries Liquistation extrai amostras de teste regularmente para que parâmetros adicionais como COD (demanda química de oxigênio) possam ser analisados.

  • Confie nos amostradores automáticos de água quando uma amostragem confiável de água for fundamental.

  • Melhore a sua gravação de dados usando o gerenciador de dados avançado MemographRSG45.

Serviços de manutenção para garantir funcionalidade e precisão

A manutenção regular em todos os instrumentos é altamente recomendada. Existe a opção de concluir um acordo de manutenção com a Endress + Hauser: da medição de pH e conteúdo de oxigênio até analisadores, com substituição regular dos materiais consumíveis.

A manutenção regular minimiza tempos de inatividade e custos
Nosso conhecimento em campo

Da inspeção aos serviços de manutenção preventiva, a Endress+Hauser oferece suporte para definir o regime de manutenção correto de acordo com os requisitos específicos da sua fábrica. Você se beneficia de:

  • Transparência garantida quando se trata de volume e composição de efluentes industriais

  • Tempos de inatividade e custos minimizados

  • Ciclo de vida estendido para sua instrumentação de medição e sistemas de produção

  • Melhore a disponibilidade do processo e mantenha sua planta operando com segurança, consistência e economia contando com nossos serviços de manutenção industrial.

  • Otimize a eficiência de seus ativos por meio de serviços de otimização de manutenção da Endress+Hauser

Solução de painel modular para monitoramento confiável e seguro

Água bruta, água de processo ou água residual podem ser monitoradas de forma eficiente com painéis de análise modulares que economizam espaço. Isso simplifica a operação e integração diárias do processo.

Monitoramento confiável e seguro da água usando soluções de painel modular
Nosso conhecimento em campo

Nossas soluções de painel, que podem ser fornecidas com ou sem preparação de amostra, são modulares, escaláveis e projetadas especialmente para seus parâmetros de análise.

  • Confie nos painéis de análise de água que fornecem todos os sinais de medição necessários para o controle e diagnóstico do processo.

  • Simplifique as tarefas de medição analítica usando painéis de monitoramento analítico. Eles são fáceis de personalizar para suas necessidades e oferecem maior segurança, qualidade e eficiência para a planta.

Saiba mais sobre processos e pontos de medição relevantes

Em aplicações industriais, a água percorre um longo caminho, desde a extração da água bruta ou limpa na fonte, até os vários processos de produção e, em seguida, direta ou indiretamente, até o ponto de descarte.

Da água limpa até a água residual industrial na indústria alimentícia ©Endress+Hauser

Da água limpa até a água residual industrial, o potencial de melhoria está oculto em quase todos os processos

Processo de neutralização na indústria alimentícia ©Endress+Hauser

Descubra o processo de neutralização e seus parâmetros relevantes

Benefícios

Saiba mais sobre como a tecnologia de medição pode ser usada para a prevenção, monitoramento e tratamento ideais de efluentes industriais acumulados. A Endress+Hauser possui mais de 60 anos de experiência na indústria de alimentos e bebidas, particularmente na área de efluentes industriais. Clientes em todo o mundo confiam em nosso amplo conhecimento no campo da tecnologia de medição, automação e serviço. Entendemos os desafios especiais relacionados à qualidade, custos e regulamentações governamentais. Nossas experientes equipes de especialistas de aplicação na indústria podem ajudá-lo a encontrar a tecnologia de medição certa.

  • ~15 %

    menor consumo de água, otimizando a fase de separação com a tecnologia de medição

  • 40 %

    ciclo de vida mais longo de nossos sensores de análise digital

  • > 2 milhões

    medidores de vazão eletromagnéticos da Endress+Hauser em operação em todo o mundo
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
Navegue pelo nosso portfólio!

Histórias relacionadas

Outras indústrias