Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Tratamento de água com filtragem por membrana para obter água potável segura

Melhor controle de pressão e da qualidade de admissão promove um tratamento de água eficiente com filtragem por membrana

As tecnologias de tratamento de água com filtragem por membrana são usadas na dessalinização da água do mar, na reutilização da água e outros processos de gestão de água. O desafio ao usar essas tecnologias é obter ciclos mais longos de limpeza de filtragem e ao mesmo tempo evitar obstruções ou danos irreversíveis à membrana. Com os sistemas de monitoramento precisos propostos pela Endress+Hauser, os proprietários de fábricas conseguem proteger melhor seus sistemas de filtragem por membrana contra riscos, maximizando assim a disponibilidade.

Como podemos ajudar

Nosso portfólio de produto e de serviço otimiza a segurança e a confiabilidade das operações de tratamento de água com filtragem por membrana. A proteção mecânica é monitorada principalmente pela pressão e pela pressão diferencial. A vazão é usada como o parâmetro básico do processo. O monitoramento de qualidade preciso na admissão reduz os processos de descamação e incrustação.

  • Medição de pressão precisa para a proteção ideal da membrana

  • Monitoração de qualidade na entrada para ciclos de limpeza mais longos

Applications

Medição de pressão ideal

Os sistemas de tratamento de água com filtragem por membrana podem ser vulneráveis a dano e desgaste devido a picos de pressão. Esses picos são difíceis de prever, sendo assim, os equipamentos de pressão devem ser resistentes a sobrecarga de pressão e fornecer rapidamente medições confiáveis em longo prazo.

Medição de pressão ideal
Nosso conhecimento em campo

Nossas soluções de medição de pressão robustas na área de admissão permitem aos gerentes de fábrica confirmar que a filtragem está ocorrendo corretamente e, acima de tudo, detectar picos de pressão e evitar danos ao filtro.

  • Os picos de pressão podem ser previstos usando tecnologia de última geração

  • Evite dano ao filtro reagindo imediatamente à uma sobrecarga de pressão

  • Reduza as necessidades de peças de reposição com o uso da base instalada E+H

Monitoramento de qualidade de admissão robusto

O controle da qualidade da admissão pode aumentar os ciclos de limpeza. Vários parâmetros são usados para controlar a qualidade da admissão: medição de pH, turbidez, cloro, SAC, condutividade e ORP. As especificações comuns para medições de entrada de qualidade são confiabilidade em longo prazo, baixa manutenção, fácil calibração e documentação de sensores.

Monitoramento de qualidade de admissão robusto
Nosso conhecimento em campo

Ao serem instalados em um bypass, nossos painéis de análise são personalizados para facilitar o comissionamento e a operação. Nossos sensores digitais Memosens são compatíveis com calibração e documentação convenientes.

  • Personalize seu monitoramento de controle da qualidade da admissão de acordo com seus parâmetros específicos

  • Calibre e documente seus sensores facilmente

Visão geral da filtragem por membranas

Filtragem por membranas ©Endress+Hauser

Benefícios

Com nosso amplo portfólio e nossas tecnologias inovadoras, como Memosense, que permitem que você dê o primeiro passo rumo ao futuro digital, a Endress+Hauser simplifica até mesmo aplicações complexas com diversos parâmetros de medição. Assim, não só podemos ajudá-lo a assegurar a disponibilidade e a qualidade de seu tratamento de água com filtragem por membrana, mas também a reduzir os custos de manutenção e de calibração.

  • 40%

    maior vida útil dos sensores Memosens

  • 250.000

    Sensores Memosens instalados ao redor do mundo

  • 10 milhões

    de equipamentos instalados em todo mundo

Navegue pelo nosso portfólio!

Histórias relacionadas

Outras indústrias