Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Segurança da água potável sob risco gerenciado com tratamento ideal

Atenda às normas e gerencie riscos no tratamento de água com automação e instrumentação aprimoradas

A segurança da água potável é mais complexa de sustentar à medida que a escassez de água se intensifica em todo o mundo. A captação de água de poços, nascentes e rios deve ser monitorada para evitar danos irreversíveis ao balanço hídrico local. Micropoluentes, hormônios e outros contaminantes estão aumentando a complexidade de tornar a água segura para beber quando os padrões de segurança e os sistemas de gerenciamento de riscos nunca foram tão rigorosos. Nossas soluções precisas de medição e monitoramento inteligente capacitam a segurança ativa da água.

Como podemos ajudar

Oferecendo soluções completas de medição, análise e manutenção para atender aos objetivos de automação e monitoramento, nosso portfólio facilita o gerenciamento avançado da qualidade na captação, tratamento e distribuição de água, incluindo gerenciamento de documentação, verificação de instrumentos e estratégias de manutenção, para otimizar o gerenciamento de riscos e a segurança da água.

  • Soluções completas em contêiner para monitoramento ideal do corpo de água

  • Um extenso portfólio para suportar a precisão na maioria das tarefas de medição de tratamento de água

  • Soluções robustas para tarefas de análises online e soluções em controle remoto para seções de planta de periferia

  • Tecnologias inteligentes para permitir a identificação e monitoramento de pontos de controle críticos e, por extensão, otimização, calibração e verificação de manutenção

Applications

Monitoramento ideal

O monitoramento preciso dos corpos d'água pode envolver desafios únicos, como exposição aos elementos, baixa acessibilidade ao local, além de integrar parâmetros específicos e várias tecnologias.

Monitoramento ideal
Nosso conhecimento em campo

Nossas soluções em contêiner de medição aproveitam nossa experiência e a experiência de classe mundial em engenharia de contêineres, construção e gerenciamento de projetos.

Medição e análise precisas

Um alto grau de precisão de medição é essencial para o monitoramento seguro de seus pontos de controle.

Medição e análise precisas
Nosso conhecimento em campo

Com base em nossa tecnologia Memosens, nossos sensores inteligentes de análise de líquidos têm um chip de dados integrado na cabeça que armazena dados brutos e pode ser facilmente substituído e recalibrado sem interrupção do processo. Nossos transmissores, analisadores e amostradores de última geração, todos aproveitam nossa plataforma Liquiline padronizada.

  • Conveniência, eficiência e segurança na operação

  • As tendências de dados do sensor permitem manutenção fácil e preditiva

  • Estoque de peças de reposição otimizado para gerar economia de custos

Medição de vazão confiável

Detecção de vazamento, gerenciamento de bomba e balanceamento geral de vazão são impossíveis na rede de distribuição de água sem medição de vazão.

Medição de vazão confiável
Nosso conhecimento em campo

Nosso portfólio completo de produto de medidores de vazão eletromagnéticos é projetado especialmente para a indústria da água.

  • Manutenção otimizada com medidor de vazão Proline Promag W 400 resistente à corrosão, certificado conforme a EN ISO 1294

  • Maior confiabilidade de medição com nosso conceito avançado de autodiagnóstico

  • Custos de instalação reduzidos com nossa exclusiva flange de junta de sobreposição Heartbeat Technology

O processo de tratamento de água potável em detalhes

Tratamento de água potável ©Endress+Hauser
Captação de água ©Endress+Hauser
Oxidação e troca de gás ©Endress+Hauser
Precipitação de ferro e manganês ©Endress+Hauser
Floculação e sedimentação ©Endress+Hauser
Filtragem por areia ©Endress+Hauser
Desmineralização com troca de íons ©Endress+Hauser
Filtragem de membranas ©Endress+Hauser
Armazenamento de água potável ©Endress+Hauser
Saída de água potável e controle de rede ©Endress+Hauser

Conheça nosso especialista

"I am very curious to know and understand the processes to be able to optimize water treatment. I spend a lot of time with the customer to challenge each other and to help them improve the processes."

Niek Brink

Area Sales Manager Water, Endress+Hauser

Benefícios

Água potável limpa é uma das necessidades básicas da vida. É por isso que os operadores de plantas de água levam uma responsabilidade especial. Para cumprir essa responsabilidade, precisam de um parceiro em que possam sempre confiar. A Endress+Hauser é uma empresa familiar de mais de 60 anos. Somos focados em criar relacionamentos sustentáveis com nossos clientes em todo o mundo.

  • 40%

    maior vida útil dos sensores Memosens

  • 250,000

    Sensores Memosens instalados ao redor do mundo

  • 60+

    anos de experiência em instrumentação de medição

Navegue pelo nosso portfólio!

Histórias relacionadas

Outras indústrias