Tratamento e descarte de lodo - eficiente e seguro
O tratamento de lodo é um dos maiores desafios de operação, mas também apresenta novas possibilidades
Globalmente, existe um forte movimento no sentido do tratamento de lodo na indústria de águas residuais. A principal razão é a legislação local mais rigorosa que proíbe a descarga de lodo no ambiente (corpos de água, campos). Portanto, o lodo se tornou um fator de custo notável para os operadores de fábricas. A digestão de lodo pode oferecer vantagens de custo ao reduzir a quantidade de lodo em cerca de 50%, ao mesmo tempo que fornece uma valiosa fonte de energia - biogás.
25%
longer filter life
thanks to improved dewatering results.
Accurate sludge conditioning for good dewatering results
Como otimizar o seu tratamento do lodo
Para evitar custos adicionais, é uma prática comum para reduzir a quantidade de lodo ao desidratar e prepará-lo para processos como secagem ou incineração. Porém, a desidratação deve ser cuidadosamente monitorada para alcançar o objetivo de desidratação ou o consumo excessivo de polímeros para condicionamento do lodo. Além disso, a monitoração também é importante para o processo de digestão do lodo a fim de produzir biogás porque as bactérias anaeróbicas precisam de processos com condições estáveis.
Melhore os resultados da desidratação e reduza o consumo de produtos químicos com um medidor de vazão mássica Coriolis
Otimize o controle do gerador de energia e do digestor com o portfólio exclusivo de medição de biogás para gases úmidos e secos
Monitore o processo do digestor e assegure que o processo tenha condições estáveis com um portfólio exclusivo para aplicações de biogás seco e úmido
Controle do digestor e da desidratação do lodo
Preparação e dosagem do condicionador de lodo
As soluções de polímeros para condicionamento de lodo devem ser diluídas no local destinado ao tratamento do lodo. O objetivo é conseguir uma concentração de polímero harmonizada para obter bons resultados de desidratação estáveis e longos ciclos de desidratação. A medição da vazão volumétrica do condicionador e da água de diluição é a solução padrão para a diluição e o controle de dosagem adequados. Nossos medidores magnéticos de vazão altamente precisos com revestimentos resistentes a produtos químicos são fáceis de instalar e já foram comprovados na prática.

Melhora os resultados de drenagem
Como a concentração de polímero obtida pode variar, a relação ideal entre o polímero e os sólidos suspensos no lodo não é fornecida sempre. Uma possibilidade de controle "avançado" é dada por um medidor de vazão mássica Coriolis que oferece uma segunda saída além da vazão: densidade do meio. A densidade medida da solução de polímero abre a possibilidade de uma dosagem constante do agente polimérico para o fluxo de lodo e melhora significativamente os resultados da drenagem.

Sólidos suspensos versus medição da densidade de lodo
A desidratação ideal também precisa controlar a concentração do lodo que entra. Uma solução padrão frequentemente utilizada é uma combinação da vazão volumétrica (medidor magnético de vazão) e um sensor óptico para sólidos suspensos em lodo. Esta combinação é eficiente e confiável na maioria dos casos, mas a medição óptica dos sólidos suspensos pode ser limitada devido a lodo muito escuro. A medição de densidade usando Coriolis é uma alternativa comprovada que garante uma boa e estável drenagem do lodo.

Bactérias anaeróbicas precisam de condições de processo estáveis
No processo do digestor, as bactérias têm de ser protegidas contra condições críticas do processo. Isto significa que o controle do processo tem de garantir:
Temperatura constante e valor de pH quase neutro
Escuridão e ausência de oxigênio
Carga harmonizada do processo
Tempo de retenção suficiente
Monitoramento da produção de biogás
.jpg)
Vazão precisa e medições de metano no biogás úmido
A taxa de vazão de biogás e a concentração de metano são os primeiros parâmetros que indicam problemas no processo de digestão anaeróbica do lodo. Porém, as condições ambientais como grandes dinâmicas de vazão, biogás saturado de água, alteração na concentração de metano e pressão extremamente baixa dificultam a medição desses parâmetros em vários equipamentos. Nossos exclusivos equipamentos ultrassônicos de vazão oferecem uma solução para esse desafio.

Navegue pelo nosso portfólio!
Presença global com expertise local
Conquistar o equilíbrio entre as obrigações legais e o custo otimizado é um dos principais desafios do setor de tratamento de água e efluentes atualmente. Nossos consultores da indústria de todo o mundo estão familiarizados com as especificações locais e podem fazer recomendações específicas sobre como melhorar seus processos. Com base na expertise e em nosso portfólio especial de instrumentação, eles já obtiveram resultados notáveis com nossos clientes.