Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Otimize sua separação de óleo não refinado pesado/médio

Obtenha uma mais alta qualidade do óleo não refinado e menos manutenção

Ágora, é possível ter um óleo não refinado de mais alta qualidade e menos manutenção em seu processo com nossa tecnologia de radar de onda guiada de múltiplos parâmetros. Geralmente, as aplicações de separador têm uma camada de gordura (emulsão) que pode causar desafios na medição precisa da interface e do nível geral. Esta tecnologia é desenvolvida especificamente para superar estes desafios.

Separadores de óleo não refinado pesado/médio ©iStockphoto/Strandperle

Visão geral dos benefícios

  • Não há interrupção da Medição do processo de separação

  • Fácil instalação e manutenção sem ferramentas especiais

  • Maior qualidade do óleo não refinado

  • Sonda multiparâmetro para medição de interface. Duas saídas de corrente para camada de interface e nível geral.

Desafio

Na separação de óleo não refinado médio e pesado (API 15° à 31° 870 para 960 kg/m3 (7,3 à 8 lb/gal)), pode ser desafiador medir precisamente o nível geral, bem como a interface, com um único equipamento. Nestas aplicações costuma haver uma camada de gordura (emulsão). Se esta camada de gordura exceder 5 cm (2 polegadas), um equipamento de radar de onda guiada padrão não conseguirá medir a interface. E um equipamento de nível de capacitância somente seria capaz de mostrar o nível de água - não o nível geral.

Nossa solução

Nossos equipamentos patenteados de radar de onda guiada multiparâmetros combina a tecnologia tradicional de radar de onda guiada com a tecnologia de nível de capacitância - aproveitando as vantagens de cada equipamento. Uma vez que a camada de gordura (emulsão) tenha atingido uma espessura superior a cerca de 5 cm (2 polegadas) - o sensor muda automaticamente para o modo de capacitância - desta forma a interface é detectada continuamente.

Levelflex M FMP55 com uma sonda coaxial

Medição confiável:

  • Para interface com emulsão

  • No caso de superfície turbulenta e espuma

  • Para alterar o meio

  • Alta disponibilidade

  • Memória de dados integrada

  • Pré-calibrado de fábrica

  • Conceito de operação intuitivo e orientado por menus diversos idiomas

  • Integração simples em sistemas de controle ou gerenciamento de ativos

  • Diagnóstico preciso de instrumentos e processos para permitir decisões rápidas

  • Aprovações: ATEX, IEC Ex, FM, CSA