Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Monitoramento de Reações de Polimerização em Emulsão

Otimização do processo através da detecção do ponto final da reação e controle da cinética

Polimerização de emulsão é um processo importante para a produção de uma ampla variedade de materiais poliméricos, incluindo tintas, adesivos e borrachas sintéticas. A reação é feita em um ambiente aquoso onde a espécie monomérica é mantida dentro de uma única fase com um surfactante ou emulsificador adequado. A polimerização prossegue como uma reação clássica de adição de dupla ligação, iniciada por meio de um mecanismo de radicais livres..

Reação de polimerização em emulsão de acrilato de estireno-butila ©Endress+Hauser

A reação química da polimerização em emulsão de acrilato de estireno-butila.

Os resultados

  • Medição de ligações duplas específicas

  • Sem interferência com a matriz aquosa

  • Possibilidade de monitorar a reação externamente, através das paredes do reator

O desafio

É importante ser capaz de monitorar a taxa de consumo das espécies de monômero ou as taxas relativas de consumo dos comonômeros, quando mais de um monômero é usado. Isso é necessário para garantir que a taxa desejada de formação do produto ocorra. Além disso, se mais de um monômero estiver envolvido, então as taxas relativas de reação são consistentes com a formação do produto desejado. Outro problema é o monômero residual, como detectado pela presença de ligações duplas não reagidas.

Nossa solução

A Espectroscopia Raman é adequada para o monitoramento dessas reações, já que é sensível à medição de ligações duplas específicas e não sofre com a interferência da matriz aquosa. Ademais, em estudos com recipientes de reação de vidro, é possível monitorar a reação externamente, através das paredes do reator.