Fluctuating oxygen levels in the water can have fatal consequences: fish growth is inhibited, diseases spread, and entire populations die. Warm water and high consumption increase the risk, making reliable monitoring an absolute must.
Continuous monitoring of critical water parameters
Automated measurement and documentation
Reliable early detection of critical process conditions
Remote access to measurement data
Improved process stability in fish farming
The system is easy to operate and works reliably both on a laptop and smartphone. This allows us to keep an eye on the values at all times and from anywhere.
Marco Burkhalter, Fish Farm Maintenance Manager
Visp District Sport Fishing Association
Customer challenge
A stable oxygen concentration is a key requirement in fish farming, as even short-term deviations can lead to significant losses. Oxygen availability is influenced by water temperature and natural biological processes, which cause continuous fluctuations. If measurement values are inaccurate or adjustments are delayed, oxygen levels can quickly move outside the critical range, increasing costs and putting fish stock at risk.
Our solution
The combination of the Liquiline Edge Module and the Netilion cloud platform enables continuous monitoring of critical water parameters in fish farming. Measurement values such as oxygen, pH value and temperature are acquired automatically and are available in real time, eliminating manual measurement and documentation. Reliable data transfer and early detection of critical conditions support stable process control and efficient operation.
Água, bebidas, laticínios, produtos químicos ou farmacêuticos precisam ser analisados todos os dias. Escolha o dispositivo mais adequado para as necessidades de seus processos usando um portfólio abrangente.
Explore as soluções da Endress+Hauser para o segmento de tratamento de água para um monitoramento da qualidade da água potável econômico e confiável, hoje e no futuro.
Saiba mais sobre nossos sistemas robustos e completos de monitoramento de efluentes com manutenção inteligente que ajudam você a cumprir com seus limites legais e contratuais.
Você usa geradores de vapor para sua produção de alimentos ou bebidas? Descubra nossos painéis inteligente SWAS para o monitoramento confiável da qualidade da água na geração de vapor.
Descubra o monitoramento inteligente da Endress+Hauser para estações de tratamento de efluentes. Esteja em conformidade com valores limite com eficiência aprimorada com nossos sistemas de monitoramento completos, fáceis de usar e econômicos.
Your partner to meet food safety standards, ensure consistent product quality, improve production capacity and drive sustainability initiatives even with limited budgets.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .