Medição da temperatura da superfície do tubo
em um forno de craqueamento a vapor para produção de etileno
Um dos principais processos da indústria petroquímica é o craqueamento a vapor. O coração do processo é o forno de craqueamento, onde os queimadores fornecem grandes quantidades de energia às bobinas. Medições precisas de temperatura em múltiplos pontos nas seções do forno possibilitam o monitoramento contínuo do desempenho do forno em termos de consumo de energia, em comparação com o calor transferido para os fluidos do processo, e o monitoramento da vida útil do tubo para manutenção preditiva.
Benefícios
Detecção de superaquecimento
Prevenção do acúmulo de coque em tubulações e seus efeitos negativos
Aumento da vida útil dos tubos
A regulagem da alimentação dos queimadores com base nas medições de temperatura leva a uma economia substancial de energia
Aumento da eficiência do processo e da qualidade do produto
O desafio
Devido à inacessibilidade, altas temperaturas e possíveis uma medição direta convencional da temperatura do meio dentro do tubo não é possível. Um conjunto de termopar na superfície do tubo permite a medição precisa da superfície externa do tubo em um forno de craqueamento a vapor. Outro fator importante para uma medição precisa é a proteção do sensor contra efeitos térmicos externos, principalmente o calor proveniente dos queimadores.
Nossa solução
Para essa aplicação, o sensor de temperatura TC TC65 foi projetado e especificamente customizado de acordo com os requisitos do cliente para garantir a continuidade ideal entre o sensor e o fluido do processo e a menor influência possível da temperatura ambiental do forno.