Monitoramento em tempo real da qualidade da água em sistemas de aquacultura
Visibilidade total das mudanças no processo com uma solução completa baseada na nuvem
A Endress+Hauser desenvolveu um sistema de monitoramento online, automatizado e baseado na nuvem para um tanque de fazenda de camarões na ilha de Bribie, Austrália. O sistema de monitoramento de aquacultura oferece dados mais granulares da qualidade da água que ajudam os gestores a tomar decisões bem informadas.
Monitoramento em tempo real da qualidade da água para garantir o crescimento confiável dos camarões
Resultados
Economias no tempo do operador através da coleta automatizada de dados dos sensores.
Maior disponibilidade dos dados para previsões e reconhecimento de padrões.
Mais facilidade na interpretação dos dados através de ferramentas de visualização de dados completas disponíveis via NWNI.
Desafios na criação de camarões
O monitoramento de parâmetros de qualidade da água como oxigênio dissolvido (DO), pH, temperatura e salinidade são críticos para assegurar e a saúde geral de um tanque de criação de camarões seja mantida. Mudanças extremas a esses parâmetros podem ter efeitos adversos durante o período de crescimento. No mínimo, elas podem limitar o crescimento dos camarões e reduzir o rendimento final de camarões colhidos. No pior dos casos, elas podem causar mortalidade total dos camarões e custos significantes.
Nossa solução
A Endress+Hauser forneceu uma solução completa para monitoramento em tempo real dos parâmetros de qualidade da água DO, pH, temperatura e salinidade. Isso incluiu toda a instrumentação analítica, conjuntos de montagem, invólucros e o sistema de visualização de dados customizado baseado na nuvem Netilion Water Network Insights (NWNI). Sensores digitais com tecnologia Memosens ofereceram a transmissão de dados digitais sem contato para eliminar a influência de umidade e corrosão no ambiente de alta salinidade.
Monitoramento baseado na nuvem de parâmetros de qualidade da água
Netilion Water Network Insights (NWNI), totalmente configurado para monitoramento de aquaculturas
Sensores Memosens para análise de líquidos
Oxymax COS81D
Orbisint CPS11D
Memosens CLS82D
Liquiline CM444
Flexdip CYA112/
CYH112