Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Migração do Sistema de Monitoramento de Inventário para Endress+Hauser

Solucionando o problema com a implementação do sistema de Monitoramento de Inventário Endress+Hauser

Uma empresa produtora de suco de laranja e seus derivados, com faturamento anual de mais de 3 bilhões de reais, opera nos terminais portuários de Santos e Guarujá. Localizado no litoral do estado
de São Paulo, a 100 quilômetros da capital, o terminal do Guarujá possui vários tanques de armazenamento de suco de laranja e concentrado destinados à exportação para Holanda e Estados Unidos. O suco e o concentrado são transportados até o terminal por caminhões, ficam armazenados nos tanques que estão condicionados dentro de câmaras frias com temperaturas que variam de -12ºC a -19ºC e são exportados para seus destinos através de navios tanque.

Visualização dos tanques na sala de operação com o Multi Scan em operação. ©Endress+Hauser

Benefícios para o usuário da solução

  • O usuário viu como grande diferencial e benefício a possibilidade de utilizar o protocolo OPC diretamente da interface NXA83B da Endress Hauser em conjunto com o sistema existente. Esta opção não estava disponível na solução proposta anteriormente pelo antigo fornecedor.

    O sistema de tancagem deste terminal tem mais de 15 anos de operação e muitos equipamentos estão obsoletos, o que contribui para custos significativos de manutenção e paradas não programadas nas medições dos tanques.

    Com isso o usuário passa a ter também um parceiro de alto nível para o fornecimento de soluções em telemetria e não está preso a um único fornecedor contando com toda a estrutura da
    Endress+Hauser no Brasil como centro de vendas e centro de produção.

O Desafio

Em uma das visitas na planta, foi identificada a necessidade de fazer a migração da interface e do sistema de monitoramento de inventário, que pertencia a outro fabricante e possuía protocolos proprietários.

Os requerimentos foram criados com base no sistema existente, ou seja, estavam direcionados para a solução proprietária de outro fornecedor, com uma interface se comunicando com os medidores através do protocolo GPU/BPM, sendo um canal de comunicação para cada câmara e uma saída Modbus RTU para comunicação remota e sistema supervisório existente. O escopo exigia comissionamento, operação assistida da nova interface e comunicação OPC.

Solução da Endress+Hauser

A solução fornecida foi a interface Tankvision Multi Scan NXA83B com 4 canais de entrada serial GPU/BPM, um canal de saída Modbus RS485, um canal de saída Modbus Ethernet e comunicação OPC.