Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Eliminação segura de fosfato com mínimo esforço

Monitoramento em conformidade com solução de contêiner do tipo turnkey

Para o monitoramento, controle e regularizar a eliminação de fosfato na WWTP em Breuberg-Hainstadt, a associação de tratamento de efluentes Unterzent – Untere Mümling optou por uma solução completa turnkey usando contêineres de medição da Endress+Hauser.

Solução em contêiner verde da Endress+Hauser

Solução em contêiner turnkey na WWTP em Breuberg-Hainstadt em Odenwald

Analisador Endress+Hauser para ortofosfato e fósforo total

Instalação compacta do analisador de ortofosfato e fósforo CA80PH / CA80TP no contêiner

Resultados

  • Conformidade garantida com os valores limites baixos estipulados de 0,5 mg/l para fósforo total e 0,2 mg/l de ortofosfato devido à medição precisa usando o método azul de molibdênio, o qual se equipara às medições feitas em laboratório.

  • Redução de custos devido à medição de alta precisão de precipitante caro para precipitação de fosfato na medição rápida de fosfato.

Romuald Nowak - supervisor de Efluentes em WTTP

Os funcionários da Endress+Hauser têm profundo conhecimento de nossa indústria e nossos processos. O projeto foi realizado muito rapidamente e o contêiner foi fornecido totalmente equipado e pronto para conexão.

Romuald Nowak , supervisor de Efluentes em WTTP
Abwasserverband Unterzent-Untere Mümling

Condições da estrutura

Estação de precipitante em Breuberg-Hainstadt

A Breuberg WWTP deve atender os requisitos do governo e observar o valor limite de 0,5 mg/l para fósforo total e 0,2 mg/l para ortofosfato na saída da fábrica. Isso porque o fosfato é um ingrediente essencial que promove o crescimento de plantas e algas em nossas águas e pode levar à eutrofização e, em última instância, à mortalidade de peixes. Sendo assim, os medidores devem atender requisitos rigorosos; eles devem ser altamente precisos e também oferecer fácil manutenção.

Nossa solução

A Endress+Hauser ofereceu uma solução turnkey completa na forma de um contêiner de medição. Os componentes essenciais desse contêiner de medição são um analisador do fósforo total para monitoramento da saída do WWTP e um analisador de ortofosfato para o monitoramento e controle rápido do processo de eliminação de fosfato.