Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Transmissor de Vazão Picomag aplicado na área de Utilidades

Focado em fabricar produtos de alta saudabilidade, zero trans e sem hidrogenação, a Icofort Agroindustrial fica em Juazeiro na Bahia.

Ela implementou um dos mais modernos parques industriais para produção de gorduras vegetais e margarina no Brasil.

Icofort Agroindustrial
Icofort Agroindustrial

Aplicação e Solução:

  • No processo de utilidades, para águas de processo, o usuário final possuía uma medição de vazão não confiável e isso estava impactando no processo. O intuito da Endress+Hauser, além de fornecer uma medição de vazão precisa e confiável, também foi levar a indústria 4.0 de uma forma simples e que trouxesse benefícios.

  • Nas medições de processos industriais, a demanda por instrumentos mais simples, confiáveis, sem manutenção e compactos é cada vez maior assim sendo, foi possível aplicar um medidor de alta tecnologia e principalmente de baixo custo.

  • O Medidor de Vazão eletromagnético Picomag atende a esses requisitos. Ele não mede apenas a vazão de fluidos condutores, mas também sua temperatura e condutividade.

O instrumento mede muito bem se tornando essencial para o processo.

Toda a configuração, comissionamento e manutenção preditiva é feita de forma intuitiva pelo App SmartBlue. Damos um toque nele e ele já muda a posição do Display. Mede também Temperatura e até Condutividade. Já padronizamos e adquirimos o segundo instrumento.

O instrumento mede muito bem se tornando essencial para o processo. Luciano Souza, Engenheiro
Icofort Agroindustrial

O Picomag oferece comissionamento fácil com Bluetooth usando o aplicativo SmartBlue, além da perfeita integração do sistema, graças à tecnologia IO-Link. Isso torna o Picomag pronto para a Indústria 4.0. Configuração fácil e com economia de tempo para utilização em espaços reduzidos, por exemplo em skids. Além de tudo, o modo de exibição das variáveis medidas é feito em modo amplo e amigável e sua integração é flexível em todos os sistemas fieldbus - dispositivo plug-and-play com IO-Link

Informações adicionais entre em contato com time da Endress+Hauser:

Delso Nicola – Gerente de Industria Alimentos e Bebidas

delso.nicola@endress.com

Emanuel Romão - Gerente de Contas Bahia

emanuel.romao@endress.com